Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável
Não
-
Recurso de bloqueio primário
Corpo Limpo | Integrado ao alojamento | Lança de bloqueio
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
29
-
Número de linhas
5
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12 | 32
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul | Cinza | Natural | Preto
-
Código do conector
A | B | C | D
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
.5mm | 1.2mm
-
Largura da guia compatível (mm)
.5 | 1.2
-
Largura da guia compatível (in)
.019 | .02 | .047 | .197 | 1.2
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3 | 20
Acessório mecânico
-
Garantia da posição do terminal
Sim
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
2 | 3.3
-
Inclinação da linha central (in)
.07 | .078 | .12 | .13
Dimensões
-
Largura do produto
18.6 mm [ .73 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm)
1.5 | 5
-
Espaçamento entre linhas (in)
.059 | .06 | .197
-
Altura do conector
23.75 mm [ .93 in ]
-
Comprimento do produto
26.4 mm [ 1.03 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221 | -40 – 121
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal | Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Saco
-
Quantidade de embalagem
50
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não