Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de conector
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Cabeçalho misto e híbrido
Sim
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Selável
Não
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Ângulo reto
-
Número de posições
28
-
Número de linhas
5
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Azul | Bege | Cinza | Marrom | Natural | Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho sobre níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB
Com
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
2 mm [ .078 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 105 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja/Caixa