Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Selável
Não
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB
Horizontal
-
Número de posições
73
-
Número de linhas
4
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Natural
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho (Sn)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central (mm)
2 | 3.2
-
Inclinação da linha central (in)
.078 | .126
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal