Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Plugue | Receptáculo

  • Selável  Não

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo | Lança de bloqueio

  • Sistema de conectores  Fio a placa

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  12

  • Número de linhas  4

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 500

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Cinza | Marrom | Natural | Preto

  • Código do conector  A | B | C | D | E

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tamanho do contato  1.2mm | 2.8 mm | AMP MCP de 2.8 mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2 | 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .047 | .11

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 3 | 23 | 34

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Garantia da posição do terminal  Não | Sim

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre) | Montagem em painel e placa

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 6.6 GF20

  • Inclinação da linha central  2 mm [ .078 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Outro

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não | Sim

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.