高精細メディア コンテンツの実現

DisplayPort 規格に対応した設計のオーディオ/ビデオ (AV) コネクタです。これらの新製品を使うと、コンピュータや AV コンポーネントで高精細メディア コンテンツを再生することができます。当社のケーブル アセンブリ製品は、DisplayPort 規格のバージョン 1.1a に定められたすべての認証を取得しており、独立した VESA 認証試験センタが実施する一連の試験に合格しています。これらの認証取得済みケーブル アセンブリ製品は、1、2、4 レーンのメイン リンクを通じた一貫性のあるデジタル データ伝送に基づいています (低ビット レートではレーンあたり 1.62 Gbps、高ビット レートではレーンあたり 2.7 Gbps)。これにより、コンピュータおよびコンシューマ用途のどちらにおいても、優れた HD 品質のビデオが実現します。

製品の特長

DisplayPort コネクタ

  • 新しいディスプレイ用途に対応
  • DVI/VGA コネクタ インタフェースに代わる規格として設計
  • より小型で使いやすい外部コネクタ
  • 埋め込みクロックをサポート
  • 優れた EMI シールド性能
  • 様々な解像度に対応可能なスケーラブル性
  • 高い色深度・表示解像度・リフレッシュ レートを実現
  • オプションのラッチ機能によって、ケーブルの脱落を防止
  • RoHS 準拠

各種用途

DisplayPort コネクタ

  • パソコン
  • 外部ディスプレイ相互接続
  • TV モニタ
  • パネル
  • セットトップ ボックス
  • プロジェクタ
  • DVD プレーヤ
  • ゲーム機
  • モバイル機器
  • パーソナル ビデオ レコーダ (PVR)
  • 光ディスク プレーヤ
AV コネクタ
A/V コネクタ
AV ケーブル アセンブリ製品
A/V ケーブル アセンブリ製品
ケーブル アダプタ
ケーブル アダプタ