| 製品 | TE製品番号: | 文書 | 端子のタイプ | ワイヤ サイズ | ワイヤ サイズ | 界面メッキ | 嵌合ピンの直径 | ワイヤ サイズ検索 | ワイヤ サイズ検索 | 使用温度 (最大) | タブの長さ | 使用温度範囲 |
|---|
| 1-2600020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | ニッケル (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600020-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600021-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 1.31 – .82 mm² | 16 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 2-2600020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | ニッケル (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600020-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600021-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | スズ (Sn) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 2-2600021-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 3-2600020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | ニッケル (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600020-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600021-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | スズ (Sn) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 3-2600021-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 2.08 – .82 mm² | 14 – 18 AWG | 金 (Au) | 1.62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 4-2600020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | ニッケル (Ni) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600020-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600021-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | スズ (Sn) | 1.62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 4-2600021-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | 金 (Au) | 1.62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 5-2600020-2 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | ニッケル (Ni) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600020-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ピン | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | 金 (Au) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21.79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600021-3 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | スズ (Sn) | 1.62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |
| 5-2600021-5 | \u88FD\u54C1\u56F3\u9762 3D \u30E2\u30C7\u30EB | ソケット | .5 – .2 mm² | 20 – 24 AWG | 金 (Au) | 1.62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20.22 mm | - | - |