この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対パネル

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  プラグ

  • シェルのタイプ  ストレート プラグ

構成の特徴

  • 極数  22

  • パワー極数  0

  • シグナル極数  22

  • 端子装着済み  No | Yes

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  ニッケル PTFE

  • シェルのベース材料  アルミニウム | アルミニウム 6061-T6

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  硬質誘電体/シリコン

  • 密閉シール済み  いいえ

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 端子レイアウトの配置  13 – 35

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット | ピン

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント

  • 極性コード  A | B | N

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

ハウジングの特徴

  • 丸型コネクタ シェルのサイズ  13

  • 調整溝付き  クロッキング

寸法

  • ワイヤ サイズ (mm²) .08 – .33

  • ワイヤ サイズ (AWG) 28 – 22

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ | はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-D38999-DTS21W

関連資料

データ シート/カタログ ページ