3520130KJT
130K ohm, Thick Film, Power Resistor, 5 %, 2512, 1 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .6 mm [.024 in] Height, 6.4 mm [.252 in] Length, CGS 3520
3520130KJT
130K ohm, Thick Film, Power Resistor, 5 %, 2512, 1 W, ±200 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .6 mm [.024 in] Height, 6.4 mm [.252 in] Length, CGS 3520
- 型番: 4-1879005-9
- 製品説明: 3520 130K 5%
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
厚膜
-
パッケージのサイズ コード :
2512
-
電力定格 (W):
1
-
抵抗値 (Ω):
130K
すべての特徴を見る