ワイヤ サイズ (mm²):
6
-
ツール サイズ - 主回路 :
5 mm [ .2 in ]
-
主回路容量 - フレキシブル バー (mm):
3 x 9 x 0.8 | 6 x 15.5 x 0.8
-
製品高さ :
75 mm [ 2.95 in ]
-
製品幅 :
29 mm [ 1.14 in ]
-
穴の直径 - 出力 1 :
6.7 mm [ .26 in ]
-
ツール サイズ - 出力 1 :
5.5 mm [ .22 in ]
-
入力次元数 - 主回路 :
15.5 x 7.2 mm [ 0.59 x 0.28 in ]
-
ワイヤ被覆むき長 - 出力 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
主回路容量 - ソリッド バー (mm):
12 x 4
-
製品スペーシング :
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品深さ :
50.7 mm [ 2 in ]
-
出力 1 容量 - 1 つの絶縁フェルール (AWG):
14 – 6
-
出力 1 容量 - 1 つの絶縁フェルール (mm²):
2.5 – 16
-
ワイヤ被覆むき長 - 主回路 :
15 mm [ .59 in ]
-
出力 1 容量 - 1 つの剛性より線導体 (AWG):
14 – 6
-
出力 1 容量 - 1 つの剛性より線導体 (mm²):
2.5 – 16
業界スタンダード
-
ツール - 出力 1 :
マイナス ドライバ
-
ツール - 主回路 :
アレン キー
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP20
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。