TE400B1R2J
1.2 ohm, Wire Wound, 5 %, Power Resistor, 400 W, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, Solder Lug, Loose Piece - Box, 81 mm [3.189 in] Height, CGS TE
TE400B1R2J
1.2 ohm, Wire Wound, 5 %, Power Resistor, 400 W, 2 Terminations, ±440 ppm/°C, Solder Lug, Loose Piece - Box, 81 mm [3.189 in] Height, CGS TE
- 型番: 1879449-2
- 製品説明: TE 400W 1R2 5% Bracket
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
1.2
-
電力定格 (W):
400
-
エレメントのタイプ :
巻線
すべての特徴を見る