Interruptores para retroalimentación táctil
Los interruptores táctiles son dispositivos mecánicos que, al presionarlos, producen una respuesta perceptible al tacto o un clic audible. La corriente deja de fluir cuando el usuario deja de presionar el interruptor. Los interruptores táctiles «normalmente cerrados» funcionan a la inversa. La corriente se interrumpe al presionar el interruptor y vuelve a fluir al soltarlo. Los interruptores táctiles incorporan domos metálicos que cambian de forma al aplicar presión y producen un clic audible. Por lo general, funcionan con valores nominales de potencia y corriente más bajos, por lo que son adecuados para dispositivos y sistemas de baja tensión. Los interruptores táctiles suelen tener una vida útil más larga que otros interruptores mecánicos debido a que contienen menos piezas móviles. Por ello, representan una opción más económica que otros tipos de interruptores. Los interruptores táctiles proporcionan una respuesta perceptible al tacto cuando el interruptor o botón hace contacto con el panel de control situado debajo, que suele ser una PCB.
Búsqueda por tipo y elemento
Buscar interruptores táctiles
Entre los interruptores táctiles se encuentran los interruptores de domo, que se alojan debajo de una burbuja o domo de goma. Cuando se presiona el interruptor de domo, este se colapsa y establece el contacto con el interruptor. Los interruptores táctiles están disponibles en una amplia variedad de tamaños y con diferentes estilos de actuadores, y son compatibles con LED. Los interruptores táctiles están diseñados para aplicaciones en teclados, teclados numéricos, instrumentos y paneles de control de interfaz. Se utilizan ampliamente en los sectores aeroespacial, de aviación, de comunicaciones, de defensa y en todas las aplicaciones de instrumentación electrónica. Los interruptores de domo se utilizan en teclados, teclados numéricos, teclados de membrana y diversos controles de uso intensivo que requieren un accionamiento sencillo y relativamente silencioso. TE Connectivity ofrece una amplia selección de interruptores táctiles, que van desde interruptores miniatura de montaje superficial hasta modelos con grado de protección IP. Nuestros interruptores táctiles están disponibles como interruptores de domo y cuentan con actuadores de diferentes longitudes para adaptarse a los requisitos de cada diseño.
Interruptores táctiles sellados ALCOSWITCH
Los interruptores táctiles sellados ALCOSWITCH ofrecen una retroalimentación confiable y grado de protección IP67 contra polvo y humedad. Diseñados para entornos exigentes, están disponibles en tamaños compactos, duraderos, de perfil bajo y ultraminiatura, con opciones de montaje superficial o de orificio pasante. La fuerza de accionamiento, la altura, el recorrido y los materiales se pueden personalizar para aplicaciones de electrónica de consumo, industriales, automotrices y médicas.
Características del producto
- Diseño con sellado IP67 para protección contra polvo y agua
- Retroalimentación táctil confiable
- Diseñado para ofrecer durabilidad y precisión
- Disponible en diseños compactos, de perfil bajo y ultraminiatura
- Configuraciones de montaje superficial y de orificio pasante
- Opciones personalizables de fuerza de accionamiento, altura, orientación, distancia de recorrido, durabilidad, carcasa, materiales y colores.