Sensores de alta precisión

El sensor de presión de la serie 8XH integra un chip MEMS, un ASIC y componentes pasivos dentro de una cavidad de aceite con aislamiento de medios. Con la resistencia del puente del chip MEMS se miden la temperatura y la presión en el mismo entorno térmico del aceite, lo que proporciona una señal de temperatura en sitio para la compensación, logra una alta precisión inicial y un excelente rendimiento EMC.

Los fabricantes de transmisores industriales y sistemas de transporte de gas y control de fluidos requieren sensores de presión confiables de alta precisión a nivel de sistema sin necesidad de calibración en sitio. Muchas soluciones actuales requieren ajustes posteriores a la instalación, carecen de compensación de temperatura integrada o no ofrecen compatibilidad de medios suficiente para procesos en entornos agresivos. La serie 8XH incluye los modelos 82H, 85H, 85FH y 86H, y cada uno puede proporcionar salida dual de presión y temperatura en modo de salida digital.

Las ventajas del 8XH

  • Eliminar la calibración en campo: Margen de error total (TEB) de ±0.3 % del rango para precisión a nivel sistema.
  • Compensación en tiempo real: los datos simultáneos de presión y temperatura a 24 bits hacen posible la corrección precisa del volumen de gas en los EVC.
  • Integración digital directa: La salida I2C se integra en las unidades de control del motor (MCU) para transmisores inalámbricos con IoT.
  • Compatibilidad con medios agresivos: el acero inoxidable 316L resiste los gases corrosivos y los productos químicos agresivos.
  • Confiabilidad a largo plazo: la estabilidad típica de ±0.1 % del rango por año reduce los costos de mantenimiento.

Características

  • Opciones de montaje con soldadura y junta tórica
  • Rango de temperatura compensada de -20 °C a 85 °C
  • Rango de precisión de presión de ±0.1 %
  • Rango de margen de error total (TEB) de ±0.3 %
  • De bajo consumo de energía
  • Opciones de diámetro de módulo de 13 mm, 16 mm y 19 mm
  • Material en contacto con el producto de acero inoxidable 316L
  • Disponible en versiones de presión absoluta, manométrica y de vacío manométrico
  • Protección contra sobrepresión de hasta 3 veces la presión nominal o 2,000 psi
  • Lectura de presión y temperatura de alta precisión
  • Líquidos y gases compatibles con el acero inoxidable 316L
divisor horizontal gris
Sensores de presión HIDC de la serie 8XH

La imagen es solo ilustrativa; consultar los modelos reales del producto

divisor horizontal gris