Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos | Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto | Medidor

  • Tipo de empaque  Soldable

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable plano de 6″ | Conector para PCB de 4 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25

Dimensiones

  • Diámetro del producto  15.82 mm [ 0.623 in ]

  • Altura de producto (mm) 12.45 | 14.99

  • Altura de producto (in) .49 | .59

Condiciones de uso

  • Margen de error total ± (%) 0.3

  • Presión (bar) 1.034 | 3.447 | 6.895 | 20.684 | 34.474 | 68.947

  • Presión (psi) 15 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -20 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257 | -4 – 221

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Interfaz de salida  I²C | Voltaje analógico

  • Precisión de presión ± (%) 0.1

  • Detalles de la señal de salida  0.5 – 4.5 V de CC | I2 C de 24 bits

Otro

  • Opciones de sensor  Acero inoxidable 316L

  • No linealidad ± (%) 0.1

  • Conexión a puerto  Soldable (sin rosca)

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.