Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Módulos de sensores de presión analógicos | Sensor de presión digital
-
Tipo de presión
Absoluto | Manómetro de vacío | Medidor | Vacío
-
Tipo de empaque
Montaje de junta tórica
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable plano de 6″ | Conector para PCB de 4 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25
Dimensiones
-
Diámetro del producto (in)
0.68
-
Altura de producto (in)
0.494 | .594
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%)
0.3
-
Presión (bar)
1.034 | 2.068 | 6.895 | 20.684
-
Presión (psi)
15 | 30 | 100 | 300
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-20 – 125 | -20 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-4 – 257 | -4 – 221
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
Con clasificación 3X
-
Interfaz de salida
I²C | Voltaje analógico
-
Precisión de presión ± (%)
0.1
-
Detalles de la señal de salida
0.5 – 4.5 V de CC | I2 C de 24 bits
Otro
-
Opciones de sensor
Acero inoxidable 316L
-
No linealidad ± (%)
0.1
-
Conexión a puerto
Junta tórica radial