Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de presión  Módulos de sensores de presión analógicos | Sensor de presión digital

  • Tipo de presión  Absoluto | Manómetro de vacío | Medidor

  • Tipo de empaque  Montaje de junta tórica

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Cable plano de 6″ | Conector para PCB de 4 pines

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.7 – 3.6 | 4.75 – 5.25

Dimensiones

  • Altura de producto (in) .515

  • Diámetro del producto  18.97 mm [ 0.747 in ]

  • Altura de producto  13.08 mm [ .515 in ]

Condiciones de uso

  • Margen de error total ± (%) 0.3 | 0.5

  • Presión (bar) 0.138 | .345 | 1 | 1.034 | 2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 6.895 | 10 | 10.342 | 34.474 | 100

  • Presión (psi) 2 | 5 | 14.5 | 15 | 29 | 30 | 50 | 72.5 | 100 | 145 | 150 | 500 | 1450

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -20 – 70 | -20 – 105

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 257 | -4 – 221 | '-4 – 158

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  Con clasificación 3X

  • Interfaz de salida  I²C | Voltaje analógico

  • Precisión de presión ± (%) 0.1

  • Detalles de la señal de salida  0.5 – 4.5 V de CC | I2 C de 24 bits

Otro

  • Opciones de sensor  Acero inoxidable 316L

  • No linealidad ± (%) 0.1

  • Conexión a puerto  Junta tórica radial

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.