Sensores para vehículos automotrices, industriales y comerciales
El portafolio de sensores de TE Connectivity, diseñado para la industria automotriz, cuenta con sensores de posición, velocidad, presión, corriente, humedad, calidad del aceite y rotativos, entre otros. Estos sensores de alto rendimiento están diseñados para cumplir con los rigurosos estándares de seguridad y calidad en los sistemas avanzados de vehículos. Diseñados para una integración perfecta, nuestros sensores vienen en una gama de modelos estándar y personalizados para adaptarse a diversas necesidades de ingeniería.
Resistentes, precisos y óptimos. Los sensores automotrices de TE Connectivity están diseñados para brindar confiabilidad e interactuar a la perfección con los sistemas del vehículo y cumplir con los estrictos estándares de seguridad, como el cumplimiento con la norma ASIL D. El portafolio con tecnología MEMS avanzada proporciona datos precisos en un diseño compacto. En colaboración con líderes de la industria a nivel mundial, ampliamos los límites de la eficiencia de los sistemas y la solución de retos técnicos. Con una selección que abarca desde diseños personalizados hasta modelos estándar listos para integrar, los ingenieros eligen nuestras soluciones de sensores para impulsar el progreso tecnológico en el sector automotriz.
> 30M
Sensores que se entregan por año a clientes en la industria del transporte a nivel mundial
700+
Ingenieros especializados en sensores que desarrollan soluciones innovadoras
Global
Capacidad de fabricación, servicios y asistencia técnica
Características y ventajas
Sensores automotrices
Seguridad y confiabilidad
- Pruebas totales hasta la descompostura para una máxima confiabilidad
- Diseño de alta integridad con análisis exhaustivo de modos de falla y efectos (FMEA)
- Redundancia sólida con cumplimiento con ASIL C/D y seguridad funcional (FuSa)
Rendimiento e integración
- La mejor tecnología de detección de su clase que garantiza un rendimiento óptimo del sistema
- Detección de fallas incorporada con redundancia de sensores para un funcionamiento continuo
- La personalización de productos está respaldada por un equipo experto de ingenieros para cumplir con requisitos específicos
- Plataformas para el diseño de sensores según especificaciones que garantizan una interacción sin restricciones con el sistema
Calidad y asistencia técnica en operaciones globales
- Con comprobación en campo y detección diferencial para entornos adversos y mitigación del ruido electromagnético
- La meta de cero PPM se logró mediante programas automatizados de ensamble y de mejora del ciclo de vida
- Asistencia técnica regional y servicios globales de fabricación y control de calidad
Aplicaciones
- Motor eléctrico o tren motriz eléctrico
- Carga de baterías
- Manejo de baterías
- Sistemas de frenos
- Sistemas de transmisión
- Sistemas de manejo
- Velocidad turbo
- Posición del asiento
- Velocidad de ruedas
- Chasis
- Vehículos todoterreno
- Eficiencia de combustible
TE Connectivity en las noticias
-
Transformamos las arquitecturas de los vehículos
¿Sabías que los automóviles modernos pueden tener entre 60 y 100 sensores? Y en el próximo año, se espera que el número promedio de sensores en un carro de lujo se duplique. En este artículo, Lamar Ricks, Director de tecnología de Sensores para transporte, analiza cómo la tecnología de sensores impulsa los vehículos de última generación.
-
Fusión de sensores
A medida que las arquitecturas de los vehículos se vuelven más sofisticadas, aumenta la necesidad de sensores avanzados y de fusión de sensores. Lamar Ricks, Director sénior y Director de tecnología de Sensores para transporte de TE Connectivity, explica este tema en su artículo más reciente con SAE International.