Para más información sobre nuestros Cables guía y sus aplicaciones, visita te.com o descarga el folleto. También puedes contactar a nuestros expertos para obtener muestras y asistencia durante la etapa de diseño.
General
P: ¿Qué es un cable guía?
R: Un cable guía (a veces denominado anillo guía) es un componente mecánico que se utiliza en dispositivos médicos para accionar un componente de manera manual. Es común en sistemas de suministro para procedimientos mínimamente invasivos. Proporciona al médico capacidad de control direccional para navegar hasta el lugar indicado dentro del cuerpo humano.
Diseño y funcionalidad
P: ¿Con qué tipos de configuraciones de cable guía cuenta TE Connectivity (simple, doble, de 4 vías, etc.)?
R: TE Connectivity ofrece cables guía simples, dobles, triples y cuádruples, lo que permite una dirección unidireccional y bidireccional precisa. Personalizamos el enrutamiento y la terminación según el diseño del catéter y la integración con el mango de control.
P: ¿Qué niveles de deflexión o maniobrabilidad pueden lograr los cables guía de TE Connectivity?
R: Podemos lograr ángulos de deflexión precisos y repetibles de hasta 270° o más, según el diseño del catéter. El rango de deflexión se ajusta mediante la rigidez del eje, la longitud del cable guía y la ubicación del punto de sujeción.
P: ¿Ofrece TE Connectivity mecanismos de dirección bidireccionales o multidireccionales?
R: Sí, los cables se diseñan para direccionamiento bidireccional y multiplano, y se suelen utilizar en sistemas de suministro para cardiología estructural, donde el posicionamiento preciso en la vasculatura es crítico.
P: ¿Cuál es el tiempo de respuesta o latencia típico del cable guía bajo carga?
R: El tiempo de respuesta es casi instantáneo, puesto que los recubrimientos de baja fricción y el recorrido optimizado minimizan el retraso o el juego mecánico. La tensión del cable y el diseño del eje afectan a la fluidez y la capacidad de respuesta del accionamiento.
P: ¿Qué tan constante es el ángulo de desviación a lo largo de ciclos repetidos?
R: Nuestros cables están diseñados para ofrecer una alta repetibilidad durante miles de ciclos, con una histéresis mecánica o deriva mínimas. Se pueden proporcionar datos de pruebas de ciclos para garantizar la confiabilidad.
Materiales y configuraciones
P: ¿Qué materiales hay disponibles para los cables guía (por ejemplo, acero inoxidable, nitinol)?
R: Ofrecemos cables de acero inoxidable 304V, nitinol y MP35N, cada uno de ellos seleccionado por su resistencia a la tracción y a la fatiga, y tolerancia a la torsión. La elección del material depende de la longitud del recorrido, el enrutamiento y las necesidades de transferencia de fuerza.
P: ¿Qué recubrimientos hay disponibles (por ejemplo, PTFE, hidrofílico, recubrimiento de polímero)?
R: Los cables guía pueden suministrarse con recubrimientos de PTFE, FEP o poliimida, lo que reduce la fricción durante el accionamiento. También ofrecemos cables con recubrimiento para aislarlos de otros componentes o lúmenes.
P: ¿Ofrece TE Connectivity ajuste del torque o rigidez del cable guía?
R: Sí, al ajustar el diámetro, el material del núcleo, el tratamiento térmico y el recubrimiento, se pueden ajustar con precisión la flexibilidad y el rendimiento de tracción para que se adapten a los requisitos de par y respuesta del mango de control.
P: ¿Puede TE Connectivity diseñar cables guía que minimicen el estiramiento bajo tensión?
R: Por supuesto. Utilizamos alambre pretensado, aleaciones de alta resistencia y terminaciones de anclaje de precisión para minimizar el alargamiento. Esto garantiza una desviación precisa y predecible de la punta.
P: ¿Son los materiales resistentes a la fatiga y adecuados para sistemas de suministro de larga vida útil?
R: Sí, los materiales y las configuraciones se seleccionan para resistir decenas de miles de ciclos de accionamiento, algo especialmente crítico en dispositivos donde la fatiga o la fluencia pueden comprometer el control.
Integración y personalización
P: ¿Los cables guía se pueden integrar en ejes de catéter trenzados o bobinados?
R: Sí, habitualmente integramos cables guía en ejes de polímero trenzados, bobinados o multidurómetros. Diseñamos subensambles completos de direccionamiento que se ajustan a los objetivos de desempeño del catéter.
P: ¿Ofrece TE Connectivity anillos guía, terminaciones soldadas con láser o anclajes sobremoldeados?
R: Sí, ofrecemos anillos soldados con láser, terminaciones remachadas o estampadas y anclajes sobremoldeados para garantizar una resistencia mecánica constante y la compatibilidad con los mecanismos de accionamiento de los mangos.
P: ¿Cómo se colocan los cables? ¿Se pueden integrar en los lúmenes o a lo largo de las capas exteriores?
R: Ambos. Los cables guía pueden colocarse dentro de un conducto específico, en capas de unión de polímero o a lo largo de la superficie exterior del eje, en función de la capacidad de direccionabilidad, la rigidez y las restricciones de espacio.
P: ¿Se puede integrar el cable guía en un mango o sistema de accionamiento?
R: Sí, ofrecemos integración mecánica con mangos de control, como la traducción de fuerza, resortes de retorno, perillas de torsión o sistemas de bloqueo y liberación. También ofrecemos subunidades ensambladas.
P: ¿Cuál es la capacidad para tensar y asegurar el cable durante el ensamble?
R: Utilizamos dispositivos de tensado de precisión y procedimientos documentados para asegurar un precargado consistente y la ubicación correcta del anclaje, lo que impacta directamente la precisión de la deflexión y la durabilidad.
Rendimiento y confiabilidad
P: ¿Cuál es la resistencia a la tracción y la elongación del cable guía?
R: La resistencia a la tracción varía según el material y el diámetro; normalmente es de 200 a 400 ksi para el acero inoxidable. Ajustamos las especificaciones de elongación para asegurar baja deformación y alta fidelidad de control.
P: ¿Cómo se comporta bajo cargas cíclicas y pruebas de fatiga?
R: Nuestros ensambles están validados para ≥ 10,000 ciclos en un rango completo de movimiento con una degradación insignificante del rendimiento. Se pueden realizar pruebas cíclicas de flexión y accionamiento en nuestras instalaciones.
P: ¿Se cuenta con datos disponibles sobre el juego mecánico, la histéresis y el comportamiento de retorno al centro?
R: Sí, se pueden generar curvas de respuesta de accionamiento, gráficos de histéresis y validación de retorno al centro basados en el diseño del cliente. Esto garantiza un control de alta precisión durante toda la vida útil.
P: ¿Cuál es el riesgo de que el cable se desgaste, se desprenda o se deforme con el tiempo?
R: El uso de soldadura láser, anclajes sobremoldeados y materiales resistentes a la fatiga minimiza estos riesgos. Los diseños se validan mediante pruebas de envejecimiento y ciclo de vida para evitar fallas en el campo.
P: ¿Ofrece TE Connectivity pruebas de fuerza de dirección, resistencia a la rotura y vida útil?
R: Sí, realizamos pruebas de tracción, ciclo de vida, fuerza de accionamiento y resistencia a la rotura en nuestras propias instalaciones. Podemos personalizar los planes de prueba para simular las condiciones de implementación y manejo de los dispositivos.
Manufactura y control de calidad
P: ¿Ofrece TE Connectivity servicios de prototipado y fabricación para sistemas de cable guía?
R: Sí, ofrecemos prototipos de rápida producción, pruebas piloto y producción en serie, lo que hace posible una transición fluida desde el desarrollo hasta la comercialización.
P: ¿El cable guía se fabrica en instalaciones con certificación ISO 13485?
R: Sí, todos los cables guía médicos se fabrican en instalaciones con certificación ISO 13485 y registradas por la FDA, bajo estrictos controles de proceso y normas de documentación.
P: ¿TE Connectivity puede realizar la validación (IQ/OQ/PQ) y proporcionar documentación completa?
R: Por supuesto. Realizamos IQ/OQ/PQ y elaboramos el archivo de historial de diseño, además de generar datos de validación trazables, alineados con los requisitos de presentación regulatoria (EU MDR, FDA, PMDA).
P: ¿Cuáles son las tolerancias en la colocación del cable, el tensado y los puntos de anclaje?
R: Las tolerancias son estrictas: normalmente ±0.1 mm en puntos de anclaje, ±5 % en precargado/tensado, y se ajustan según el diseño. Son críticas para el direccionamiento y la repetibilidad.
P: ¿Ofrece TE Connectivity inspección visual o automatizada de soldaduras, remaches o dobleces?
R: Sí, utilizamos microscopía digital, pruebas de fuerza e inspección visual automatizada para validar la integridad de la soldadura, la calidad del anclaje y la conformidad del enrutamiento.
P: ¿Qué trazabilidad y control de lotes ofrece TE Connectivity para los componentes de cable guía?
R: La trazabilidad completa a nivel de lote, que incluye certificados de material, registros de soldadura y seguimiento de lotes de componentes, es estándar. Esto se respalda a través de nuestro sistema de calidad ISO 13485.
e
e
e
e
e