La industria de los dispositivos médicos mínimamente invasivos es dinámica y evoluciona para brindar dispositivos más pequeños y sofisticados para tratar todo tipo de problemas médicos. La manufactura de precisión de componentes procesados por láser que se adapten a estas necesidades cambientes es cada vez más crítica. En este seminario web de Device Talks Tuesdays, los expertos de TE Connectivity analizan cómo se puede utilizar la tecnología láser de vanguardia, tanto de corte como de soldadura, para desarrollar tu nuevo dispositivo de suministro y acceso o para mejorar el ya existente.
Corte láser para dispositivos médicos
Los láseres proporcionan cortes rápidos, repetibles y sin distorsiones en materiales extremadamente precisos y/o geométricamente complejos. Al tratarse de un proceso limpio y sin contacto, el corte láser es adecuado para componentes frágiles y de paredes delgadas en dispositivos médicos.
TE Connectivity utiliza máquinas láser controladas por CNC en los microcomponentes de los dispositivos médicos para crear cortes extremadamente delgados y precisos, con superficie de acabado optimizado y borde de alta calidad. Estos láseres pueden cortar repetidamente metal con grosores desde 0.125 pulgadas (0.3175 cm) hasta 0.001 pulgadas (0.00254 cm), y pueden cortar ranuras de tan solo 0.0008 pulgadas (0.002032 cm) de grosor. El corte láser de dispositivos médicos reduce la amenaza de contaminantes, ya que ninguna cuchilla o herramienta de corte toca la superficie de los componentes. TE Connectivity es tu proveedor de servicios de corte láser médico de alto rendimiento para cortes confiables y repetibles en diseños complejos, con procesos rápidos, rentables y a gran escala.
Aplicaciones
Muchos dispositivos médicos requieren microcomponentes intrincados y de diseño complejo, fabricados con tolerancias muy estrictas. TE Connectivity ofrece soluciones de corte láser rápidas y precisas para materiales de metal y plástico, y poliméricos a un costo menor que los métodos tradicionales de mecanizado o electroerosión. Cortamos por láser tubos, alambres y partes sólidas estándar o con patrón que se utilizan en:
- Instrumentos quirúrgicos
- Instrumentos laparoscópicos
- Subensambles de catéteres
- Dispositivos tubulares
- Puertos de administración de medicamentos
- Y muchas otros componentes para dispositivos médicos
Materiales y especificaciones
TE Connectivity maneja una amplia gama de compuestos y metales, entre los que se incluyen acero inoxidable, nitinol, níquel, cobalto-cromo y MP35N. Las especificaciones de alto rendimiento en materiales de metal y plástico incluyen:
- Tolerancias dentro de 0.0005 pulgadas (0.00127 cm) o menos
- Ancho de corte de hasta 0.0007 pulgadas (0.001778 cm)
- Se procesan paredes con espesores reducidos, desde 0.002 pulgadas (0.00508 cm) hasta 0.030 pulgadas (0.0762 cm)
- Se procesan tubos de diámetro [por ejemplo, 0.012 pulgadas x 0.009 pulgadas (0.03048 cm x 0.02286 cm)]
Recursos técnicos
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué tipos de procesamiento láser ofrece TE Connectivity?
R: TE Connectivity ofrece servicios de corte, soldadura, ablación, perforación y marcado láser, con sistemas de precisión optimizados para componentes de dispositivos médicos. Nos enfocamos en el procesamiento de metales y polímeros con tolerancias mínimas para sistemas de suministro e implantes.
P: ¿Qué materiales se pueden procesar con láser (por ejemplo, acero inoxidable, nitinol, polímeros, PEEK)?
R: Procesamos con láser una amplia gama de materiales, como acero inoxidable 304 y 316L, nitinol, MP35N, L605, titanio y polímeros de alto rendimiento selectos, como ejes recubiertos de PEEK o PTFE.
P: ¿Ofrece TE Connectivity DFM (diseño para la fabricación) para componentes procesados con láser?
R: Por supuesto. El personal de ingeniería colabora con el cliente en el codiseño para asegurar cortes limpios,diseño optimizado de partes y procesos repetibles, lo que reduce desperdicio posterior y costos.
P: ¿Ofrece TE Connectivity desarrollo de prototipos y producción en serie?
R: Sí, ofrecemos prototipado en etapas tempranas, corridas piloto y producción a escala. Contamos con líneas dedicadas al desarrollo y procesos validados para la fabricación comercial en serie.
La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos complejos pero esenciales para agregar funciones como mejor dirección, alcance o flexibilidad al trabajar con materiales como metales y polímeros. TE Connectivity explica sus tecnologías de procesamiento láser para cortar y soldar diseños sofisticados de componentes metálicos, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada a gran escala.
e
e
e
e