Cubiertas para conductores y líneas eléctricas

Cubiertas aislantes robustas para conductores bajo tensión que ayudan a reducir las interrupciones, el contacto con animales y el riesgo de incendio en líneas eléctricas aéreas y subestaciones.

El contacto de la vegetación y la fauna con conductores expuestos puede provocar fallas, cortes de servicio y arcos eléctricos que afectan los componentes de la red. Las cubiertas para conductores y líneas eléctricas proporcionan un aislamiento eficaz que aumenta la resiliencia operativa, reduce la frecuencia de las interrupciones y disminuye las necesidades de mantenimiento. Al reducir los arcos eléctricos y el contacto accidental, también ayudan a prevenir incendios forestales en áreas de alto riesgo.

Video de instalación de la cubierta para conductores de media tensión y la cubierta para conexiones de bujes (inglés)
Play video

Conoce cómo la cubierta para conductores de media tensión (MVCC) y la cubierta para conexiones de bujes (BCAC-IC) Raychem de TE Connectivity proporcionan aislamiento eléctrico para conductores y puentes de subestaciones y ayudan a prevenir interrupciones causadas por animales en equipos de 15 a 35 kV.

Video de instalación de la cubierta para conductores de media tensión y la cubierta para conexiones de bujes (inglés)

Conoce cómo la cubierta para conductores de media tensión (MVCC) y la cubierta para conexiones de bujes (BCAC-IC) Raychem de TE Connectivity proporcionan aislamiento eléctrico para conductores y puentes de subestaciones y ayudan a prevenir interrupciones causadas por animales en equipos de 15 a 35 kV.

Cómo instalar la cubierta para líneas de media tensión Raychem de TE Connectivity (inglés)
Play video

En este video sobre cómo instalar la cubierta para líneas de media tensión (MVLC) Raychem de TE Connectivity, se muestra cómo proporciona un aislamiento confiable para líneas eléctricas aéreas y sistemas eléctricos de hasta 36 kV.

Cómo instalar la cubierta para líneas de media tensión Raychem de TE Connectivity (inglés)

En este video sobre cómo instalar la cubierta para líneas de media tensión (MVLC) Raychem de TE Connectivity, se muestra cómo proporciona un aislamiento confiable para líneas eléctricas aéreas y sistemas eléctricos de hasta 36 kV.

WAP
Protección de las empresas de servicios públicos: estrategias efectivas para mitigar cortes de energía y proteger la fauna