Reduce los cortes de energía y el riesgo de incendio en las líneas aéreas y protege la fauna en peligro de extinción.
Las cubiertas Raychem de TE Connectivity para disyuntores de fusible, reconectadores y equipos de distribución ayudan a evitar el contacto accidental con aves, vegetación y escombros causados por tormentas. La mayoría se pueden instalar en equipos bajo tensión y están disponibles en diseños de una sola pieza para ofrecer protección integral contra el contacto con flora y fauna.
$100k
Costo promedio por hora de interrupción en el servicio
≈40%
de las interrupciones en el servicio se deben al choque con animales o a contacto entre la vegetación y los conductores
25+
años de antigüedad de la mayor parte de la red eléctrica en los Estados Unidos
Seguridad contra incendios y confiabilidad a largo plazo con V0+
Las cubiertas Raychem de TE Connectivity también están disponibles en material V0+, diseñado para prevenir descargas causadas por animales y ofrecer un excelente rendimiento a largo plazo. Este material ofrece las mismas propiedades que el material Raychem estándar, con el beneficio adicional de resistencia a las llamas: no se quema ni gotea y cuenta con clasificación UL 94 V-0.
Descubre cómo las soluciones profauna y de protección de activos de TE Connectivity mejoran la confiabilidad de la red eléctrica hasta por 40 años gracias a la ciencia de materiales y a las rigurosas pruebas de sus cubiertas de alto rendimiento.
Conoce cómo los diseños avanzados de TE Connectivity evitan el contacto de la fauna, alargan la vida útil de los equipos y garantizan un suministro eléctrico confiable, a la vez que protegen la naturaleza y los activos.