Conector de cable a PCB resistente al agua (IP67)
El conector cable a PCB resistente al agua de conexión rápida QCW 2.0 de TE Connectivity, con distancia entre pines de 2.0 mm, está diseñado para aplicaciones que requieren conexiones confiables en entornos con vibración y humedad. Cuenta con un diseño compacto, un proceso de ensamble simple y altamente eficiente, y grado de protección IP67. El conector cable a PCB QCW 2.0 está disponible en configuraciones de una hilera de 2, 3 y 4 posiciones, así como en configuraciones de doble hilera de 6 y 8 posiciones, para satisfacer diversos requisitos de diseño. Con un mecanismo de sujeción robusto, acoplamiento resistente a errores y sellado integrado, este conector ofrece un rendimiento estable y es adecuado para electrodomésticos como lavadoras y refrigeradores, así como para aplicaciones fuera del sector de electrodomésticos, como bicicletas y motocicletas eléctricas, y sistemas de energía para el hogar.
Características
| Distancia entre pines (mm) |
2.0 | Temperatura nominal |
De -55 °C a +120 °C |
| Corriente nominal | 3 A máx. | Calibre del cable | 26 a 22 AWG |
| Voltaje nominal | 100 V de CA/CC | Pines | Una sola fila: 2/3/4 P, Doble fila: 6/8P |
| Ciclos de acoplamiento | 30 | Versión con sello | IP67 |
| Certificaciones de agencia | UL94 V-0 según la norma UL1977 | Orientación | Cable a PCB, conector de pines vertical, orificio pasante (T/H) |
Ventajas principales
- Mayor rendimiento de sellado gracias a la integración del sello múltiple y el retenedor de sello.
- Terminal de alto rendimiento con doble punto de contacto y diseño sin lanza para una conexión confiable y eficiente.
- Presenta alta resistencia a la vibración y cumple con la norma SAE/USCAR-2 V2
- El dispositivo de sujeción interno con diseño antienganche ayuda a prevenir daños.
- La ranura en el retenedor de sello ayuda a evitar una inserción incorrecta
Preguntas frecuentes (FAQ)
Conector de cable a PCB a prueba de agua
QCW 2.0
¿Qué tipo de conector se debe utilizar en entornos con alta humedad o propensos a la humedad?
Las aplicaciones expuestas a humedad, condensación o ingreso de agua requieren conectores con sellado confiable para mantener el rendimiento eléctrico y evitar fallas. Por lo general, se prefieren los conectores con sellado IP67, ya que protegen contra el polvo y la inmersión temporal en agua. El conector de cable a PCB QCW 2.0 de TE Connectivity cuenta con grado de protección IP67 y es resistente al agua, lo que lo hace ideal para aplicaciones como electrodomésticos, sistemas de electromovilidad y dispositivos que operan en entornos húmedos.
¿Cómo se puede mejorar la eficiencia del ensamble sin comprometer el rendimiento de sellado?
Los conectores sellados tradicionales suelen aumentar el tiempo de ensamble debido a sus componentes de sellado adicionales. Para mejorar la eficiencia, los ingenieros deben priorizar conectores con sellado integrado y procesos de ensamble simplificados que reduzcan los errores. El conector de cable a PCB QCW 2.0 de TE Connectivity Cuenta con un sello y retenedor de sello preensamblados que ayudan a agilizar el ensamble y reducir errores, a la vez que mantiene una resistencia al agua confiable comparable a la de los conectores estándar.
¿Cómo pueden los ingenieros garantizar un rendimiento confiable y evitar errores de ensamble en el diseño de conectores?
El rendimiento confiable del sistema depende de un acoplamiento seguro, una inserción correcta y la resistencia a la desalineación durante el ensamble. Características como la inserción guiada, los mecanismos de sujeción y los diseños resistentes a errores son fundamentales para reducir fallas y retrabajos. El conector de cable a PCB QCW 2.0 de TE Connectivity Incorpora un mecanismo de sujeción interno con diseño antienganche, guías visuales y mecánicas de alineación, y compatibilidad con encapsulado para mejorar el sellado, lo que ayuda a garantizar un ensamble correcto y una confiabilidad a largo plazo en aplicaciones exigentes.