Soluciones SMT para la automatización de las PCB

Los conectores de señal de 1.25 mm y 1.50 mm GRACE INERTIA son pequeños, de rendimiento sólido y están diseñados para optimizar las PCB miniaturizadas. La distancia entre pines de 1.25 mm o 1.50 mm y el conector de pines para PCB en ángulo recto de 5 mm y de baja altura, maximizan el espacio de la PCB y mantienen la confiabilidad por medio de un mecanismo de bloqueo por inercia estándar y una clavija de soldadura para mejorar la retención. Estos conectores de tecnología de montaje en superficie (SMT) agilizan el montaje automatizado al ser compatibles con el sistema pick-and-place y reducen los errores con su diseño poka-yoke, que incluye codificación por colores y enchavetado. Al contar con flexibilidad, conectores de pines para PCB verticales y en ángulo recto, configuraciones de una y dos filas y un aseguramiento de la posición del terminal (TPA) opcional, son ideales para electrodomésticos, sistemas HVAC, dispositivos para edificios inteligentes y maquinaria industrial.

mag mate

Conectores de señal 1.25 GRACE INERTIA

Signal GRACE INERTIA 1.25 Connectors

Conectores GRACE INERTIA de señal 1.25

El sistema de conectores de señal de 1.25 mm GRACE INERTIA es muy compacto y está disponible en configuraciones de cable a cable y de cable a PCB con conectores de pines para PCB con tecnología de montaje en superficie. Además, es un producto que combina de forma óptima un tamaño reducido con un rendimiento sólido. Su versión de una sola fila es resistente a la prueba del hilo incandescente.

Características del producto

Conoce los productos

 

Posiciones De 2 a 18 en la versión de una sola fila y 20, 22, 30 o 40 en la de doble fila Temperatura de funcionamiento: °C -40 °C  a 105 °C
Corriente nominal 2.2 A máx.
Distancia entre pines 1.25 mm
Calibre del cable 26 a 30 AWG Voltaje nominal 50 V de CA y de CC
Normativa Resistente a la prueba del hilo incandescente Configuraciones De cable a cable y de cable a PCB

Conectores de señal 1.5 GRACE INERTIA

Signal GRACE INERTIA 1.5 Connectors

Conectores de señal 1.5 GRACE INERTIA

El sistema de conectores GRACE INERTIA de señal y de 1.5 mm cuenta con configuraciones de cable a PCB con conectores de pines para PCB con tecnología de montaje en superficie. Además, es un producto que combina un diseño compacto con un rendimiento sólido.

Características del producto

Conoce los productos

 

Posiciones De 2 a 12 en la versión de una sola fila y 4 a 18 en la de doble fila
Temperatura de funcionamiento: °C -40 °C  a 105 °C
Corriente nominal 2.8 A máx. Distancia entre pines 1.50 mm
Calibres del cable 24 a 28 AWG Voltaje nominal 100 V de CA y de CC
Normativa Resistente a la prueba del hilo incandescente Configuraciones De cable a PCB
Guía de selección para productos de conexión de señal
¡Conoce la guía de selección de los conectores de señal!
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!