Incorpora la funcionalidad Zhaga-D4i a las redes de iluminación DALI existentes

El puente LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity permite modernizar las redes de iluminación DALI existentes al incorporar la funcionalidad Zhaga-D4i. Gracias a la alimentación auxiliar integrada de 24 V y a la alimentación a través del bus DALI, facilita la instalación de sensores de montaje remoto, nodos de comunicación y dispositivos de control sin necesidad de reemplazar la luminaria. Basado en la plataforma LUMAWISE Endurance bridge, de confiabilidad comprobada, el puente Power ofrece hasta 6.5 W de potencia auxiliar y una corriente de hasta 90 mA en el bus DALI, lo que facilita la conexión de una mayor variedad de dispositivos conectados y cumple con las exigencias de las aplicaciones de ciudades inteligentes e iluminación exterior.

Características

Moderniza el alumbrado público sin reemplazar las luminarias

 

Tensión nominal

100V-350 V de CA

Temperatura
nominal
De -40 °C a +70 °C
Material

Soporte: Tereftalato de polibutileno (PBT)

Conector hembra: Carcasa de PBT, empaque de LSR

Salida auxiliar

• 24 V de CC ± 10 %

• 6.5 W como máximo; consultar curvas de depreciación

• 7.5 W valor máximo, pulsos repetitivos de 2.2 ms

Aspectos mecánicos

Altura: 80 mm

Longitud: 135 mm

Salida de alimentación del bus DALI

• 58 mA o más

Rango de temperatura de - 40 °C a 70 °C

• 90 mA como máximo; consultar curvas de depreciación

Conexión

Cable de 4 conductores con 6 m: Fase, Neutro, DA+, DA-

Protección contra sobretensiones del bus DALI y de la alimentación auxiliar

Sobretensión de 1200 V, ambas polaridades

• Tensión máxima de sujeción de 56 V

Versión con sello IP66 y IK09 Protección contra sobretensiones en la entrada de la red

6 kV, 3 kA

Ventajas del producto

Modernización del alumbrado público existente para aplicaciones de ciudades inteligentes

  • Las fuentes de alimentación auxiliar y del bus DALI integradas permiten modernizar las luminarias convencionales y convertirlas en plataformas compatibles con Zhaga-D4i, listas para incorporar nodos de comunicación y sensores.
  • El diseño compacto y estético de las fuentes de alimentación de corriente continua (CC) facilita una instalación discreta con un impacto visual mínimo en el entorno.
  • Los dispositivos de control cuentan con protección contra sobretensiones en la entrada de alimentación de red, el bus DALI y la línea de alimentación auxiliar
  • Las fuentes de alimentación ofrecen una potencia de salida un 66 % superior a los requisitos mínimos de Zhaga-D4i, lo que te permite elegir entre una mayor variedad de dispositivos de control y sensores conectados
  • Las opciones de montaje en poste y pared no solo facilitan la modernización de las luminarias DALI, sino que también permiten instalar dispositivos de control en lugares donde no se necesita controlar la iluminación

Preguntas frecuentes (FAQ)

Puente LUMAWISE Endurance Power

Preguntas frecuentes sobre la modernización con Zhaga-D4i

¿Cómo se pueden modernizar las luminarias DALI existentes para aplicaciones de ciudades inteligentes? 

 

Muchos municipios y operadores de alumbrado público buscan incorporar sensores, nodos de comunicación y controles de iluminación conectados a la infraestructura existente sin necesidad de reemplazar las luminarias completas. Las soluciones de modernización que ofrecen alimentación eléctrica y conectividad pueden ayudar a acelerar la implementación de tecnologías para ciudades inteligentes. El puente LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity ayuda a transformar las luminarias DALI estándar en plataformas compatibles con Zhaga-D4i, con fuentes de alimentación auxiliares y de bus DALI integradas, que facilitan la conexión de una amplia variedad de dispositivos de control y sensores.

 

¿Qué potencia requieren los sensores Zhaga-D4i y los dispositivos de control conectados? 

 

A medida que evolucionan las aplicaciones para ciudades inteligentes, los sensores y dispositivos de comunicación pueden requerir una potencia superior a los niveles mínimos establecidos por el estándar Zhaga-D4i. Estos límites, de 2 W para dispositivos de tipo A y 1 W para los de tipo B, pueden representar un reto para los dispositivos de control con funciones avanzadas. El puente LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity ofrece una solución viable con una potencia de hasta 6.5 W en la línea de alimentación auxiliar y una corriente de hasta 90 mA en el bus DALI. Esto supera los requisitos mínimos de alimentación de Zhaga-D4i y facilita la conexión de una mayor variedad de sensores y dispositivos de control conectados.

 

¿Cómo se pueden proteger los dispositivos de control conectados en las instalaciones de iluminación exterior? 

 

La infraestructura de iluminación exterior puede estar expuesta a sobretensiones eléctricas, temperaturas extremas y condiciones ambientales severas. La protección de los dispositivos conectados es fundamental para mantener el rendimiento del sistema a largo plazo. El puente LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity cuenta con protección contra sobretensiones en la entrada de alimentación de red, el bus DALI y la línea de alimentación auxiliar, además de un grado de protección IP66 y un rango de temperatura de funcionamiento de − 40 °C a 70 °C, lo que contribuye a garantizar la confiabilidad de las instalaciones de iluminación exterior. 

 

¿Cómo puedo agregar la funcionalidad Zhaga-D4i a una luminaria DALI existente?

 

Las luminarias DALI de alumbrado público existentes pueden modernizarse para aplicaciones de iluminación conectada mediante soluciones que proporcionan tanto alimentación auxiliar como a través del bus DALI. Esto facilita la integración de sensores Zhaga-D4i, nodos de comunicación y dispositivos de control, sin los costos ni las interrupciones que implica reemplazar la luminaria. El puente LUMAWISE Endurance Power de TE Connectivity está diseñado para facilitar esta transición al convertir las luminarias DALI convencionales en plataformas preparadas para incorporar la funcionalidad Zhaga-D4i.

 

soluciones de componentes para alumbrado público
¡Construyamos soluciones más inteligentes!