Conectividad perfecta para el alumbrado público inteligente
El puente LUMAWISE Endurance es una solución de conectividad de montaje en poste diseñada para ampliar las funciones de los ecosistemas Zhaga-D4i y ANSI más allá de las lámparas tipo cobra tradicionales. Diseñado para conectar sensores o dispositivos de control montados de forma remota con una lámpara, ofrece comunicación e integración cuando el montaje directo no es posible. Aunque las interfaces estándar Zhaga o ANSI son ideales para lámparas con superficies de montaje horizontales, muchos diseños decorativos y tradicionales carecen de esta compatibilidad. El puente Endurance resuelve este problema con una carcasa estilizada y funcional que facilita el montaje remoto de dispositivos de control y sensores, sin afectar la estética de la lámpara. Diseñado para lámparas modernas o tradicionales, integra controles de iluminación inteligente, protección contra sobretensiones y un enrutamiento flexible de cables.
Características y ventajas del producto
Puente LUMAWISE Endurance
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Opciones de montaje en poste y pared, se adapta a postes con un diámetro de 50 mm a 100 mm y de 100 mm a 200 mm, ideal para postes con un grosor de sección de 2.5 mm a 6 mm
- De una a dos interfaces Zhaga, orientadas hacia arriba y/o hacia abajo, por bracket
- Protección contra sobretensiones integrada tanto en líneas DALI como en auxiliares
- Sobretensión de 800 V, ambas polaridades
- Tensión de sujeción máxima de 56 V (bus DALI) y 66 V (AUX)
- Compatible con postes cónicos, con clasificación IP66 e IK09
- Se atornilla directo al poste o se puede fijar con correa.
- Evita que se acumule agua en el dispositivo orientado hacia abajo
- Conexión preinstalada mediante (3) conductores de 0.75 mm 2, cable resistente a la luz solar
- Dos salidas para cable. Para enrutamiento de polos internos/externos
VENTAJAS
- Puente diseñado para conectar sensores o dispositivos de control montados de forma remota con una lámpara.
- Facilita conectar dispositivos de control a una lámpara sin añadir accesorios que afecten la estética de la lámpara
- Protección contra sobretensiones integrada, diseñada para ayudar a proteger los dispositivos de control contra sobretensiones inducidas en las líneas de señal, tal y como se define en la norma DALI Parte 151
- Se pueden instalar controles en lámparas LED existentes
- Adaptadores para montaje en poste y pared disponibles
- Se pueden colocar cubiertas personalizadas en el soporte para que coincidan con la estética de la mayoría de los diseños de lámparas
El puente LUMAWISE Endurance Econo ofrece una solución alternativa optimizada que complementa la gama de puentes LUMAWISE Endurance y brinda rendimiento con flexibilidad de diseño. Está diseñado para conectar sensores o dispositivos de control montados de forma remota con una lámpara. Incluye una regulador de luz Zhaga Book 18 o Z10 con tapa de sellado con clasificación IP66 y un bracket de fijación de aluminio en ángulo recto opcional. El puente Endurance Econo de LUMAWISE es una solución versátil y compacta que ofrece a los instaladores la flexibilidad necesaria para adaptar las instalaciones a los requisitos de aplicaciones y proyectos.