motor de ventilador de ca, motor del soplador de ca, motor de hvac

Soluciones para motores de sopladores y ventiladores

Soluciones de componentes de motor

Aumenta la eficiencia de tu sistema HVAC con las soluciones de componentes para motores de CA de TE Connectivity. Conoce las soluciones para alambre magneto sin soldadura, conectores de alimentación, sensores y mucho más.

LA CONECTIVIDAD QUE HACE POSIBLE EL CONFORT: CONOCE LOS COMPONENTES DEL MOTOR

A medida que crece la demanda de sistemas de motores eléctricos eficientes, el sólido portafolio de TE Connectivity cuenta con soluciones para la factibilidad de producción, la reducción de costos y una mejor confiabilidad. En la tecnología de bombas de calor y aire acondicionado, los motores son cruciales para la transferencia de calor eficiente, el flujo de aire y el confort durante todo el año. Los motores para compresores, ventiladores y sopladores de HVAC exigen componentes duraderos que sean pequeños y puedan tolerar altas vibraciones, así como condiciones rigurosas. Conoce los conectores de señal y de potencia miniaturizados que cuentan con grado de protección IP67 contra el agua, el polvo y los residuos. Conoce el tubo termorretráctil de alto rendimiento y la línea de terminales ergonómicos de conexión rápida y baja fuerza de inserción.

SOLUCIONES PARA ALAMBRE MAGNETO

Las soluciones para alambre magneto sin soldadura y las herramientas para alambres de cobre y aluminio de TE Connectivity son de valor para los ingenieros que desean optimizar el proceso de fabricación de los motores eléctricos. Conoce nuestras terminales Poke-in MAG-MATE, para las eficientes conexiones del alambre magneto del motor dentro de la carcasa del compresor, así como las terminales tab Poke-in MAG-MATE, para las conexiones de alambres conductores en la carcasa del arnés. Además, conoce nuestros bloques para conexiones de paso óptimas. Nuestras soluciones facilitan las conexiones automatizadas en el motor y simplifican la conectividad de enlace a través del arnés para los fabricantes.

CONECTORES DE SEÑAL Y DE POTENCIA

¿Necesitas conexiones seguras que toleren altas vibraciones? Las versátiles y miniaturizadas soluciones de conectores con sello de TE Connectivity satisfacen las necesidades de ingeniería. Desde la alimentación de motores HVAC hasta el cumplimiento de diversas regulaciones y estándares globales, nuestros conectores cuentan con un rendimiento inigualable y facilidad de montaje en espacios reducidos.

TUBOS TERMORRETRÁCTILES

Cuando se trata del manejo de cables, el aislamiento adicional o la protección en condiciones rigurosas,  el tubo termorretráctil es la solución para el mercado de HVAC.  Su versatilidad y confiabilidad lo hacen esencial para una amplia gama de aplicaciones dentro de los sistemas HVAC. Ya sea que necesites proteger los cables de la abrasión, evitar la entrada de la humedad, o aislar componentes que se encuentran en condiciones extremas, los tubos termorretráctiles de la marca Raychem son de un rendimiento inigualable. 

TERMINALES Y EMPALMES

Las soluciones de terminales y empalmes de TE Connectivity están diseñadas para proporcionar conexiones eficientes de cable a cable y de cable a PCB dentro de los sistemas HVAC.  Nuestra línea de terminales FASTON incluye receptáculos de acero niquelado de alta temperatura y receptáculos de latón estañado que utilizan nuestras tecnologías de remachado F-Crimp, Tab-Lok y la nueva 2D.

RELEVADORES

Los relevadores actúan como intermediarios entre las señales de control y los circuitos eléctricos de alta potencia que accionan los motores de los ventiladores de CA, lo que facilita la automatización y el control de los sistemas HVAC.  Asimismo, los relevadores controlan el interruptor de encendido y apagado de los motores para garantizar que el sistema HVAC mantenga los niveles de temperatura deseados. Conoce el portafolio de relevadores compactos y de alto rendimiento de TE Connectivity.