Conectividad para maquinaria de construcción dirigida a fabricantes de equipo original

TE Connectivity impulsa el futuro de la maquinaria de construcción

Tu visión y nuestra experiencia = soluciones adaptadas a los retos de conectividad en el diseño de tu maquinaria pesada

La transformación del mercado mundial de maquinaria de construcción avanza con rapidez. Las normas de cero emisiones, el cumplimiento de la normativa EPA Tier 4 o EU Stage V y la digitalizacion del manejo de flotillas no son tendencias futuras, sino la realidad que redefine tus prioridades de diseño. Tus clientes buscan excavadoras y cargadores frontales con conectividad de grado automotriz, capaces de operar entre polvo, impactos hidráulicos y temperaturas extremas que destruyen la electrónica de consumo en pocas horas.

¡La conectividad es la clave!
Cuando los ejes eléctricos de 430 kW operan durante turnos de 12 horas y la carga de un megavatio en 20 minutos mantiene las flotillas en operación, las fallas en los conectores no solo generan tiempo muerto: detienen por completo los proyectos. Los sistemas eléctricos y de comunicación del vehículo, junto con el mantenimiento predictivo y la seguridad ADAS, requieren conexiones que cumplan con la norma SAE J2030 y mantengan la integridad de señal tras años de vibración, polvo y calor, para que tus máquinas sigan siendo productivas y rentables.

Y aquí es cuando TE Connectivity entra en acción.

Nuestras soluciones de conectividad de uso rudo ofrecen un desempeño comprobado en los principales sistemas de maquinaria de construcción. Nuestros conectores robustos ofrecen confiabilidad, durabilidad e integración con sistemas inteligentes de maquinaria en entornos exigentes.

Sistemas de batería y carga

Las normas de cero emisiones impulsan el uso de excavadoras eléctricas, pero la confiabilidad de la carga en condiciones de campo determina su éxito. Cuando los paquetes de baterías de 500 kWh no logran cargarse en sitios remotos, las máquinas de alto costo quedan fuera de servicio. Se necesitan conectores y tomas de carga para alta corriente, capaces de manejar más de 350 A y resistir la corrosión y los ciclos térmicos. 

Chasis y cabina

La maquinaria pesada como las cargadoras frontales, Los camiones de volteo y las excavadoras operan en terrenos con lodo, polvo y superficies irregulares. Por lo tanto, es fundamental proteger los componentes electrónicos de la cabina y el chasis contra las vibraciones, la humedad y los residuos. Se necesitan conectores sellados y robustos que ofrezcan conectividad confiable en las redes del vehículo y un funcionamiento continuo de la maquinaria.

Sistemas de movimiento y control de máquinas

Las fallas hidráulicas en grúas o plataformas aéreas no solo dañan el equipo, también pueden causar accidentes mortales. Las normas de seguridad se vuelven más estrictas, mientras los operadores exigen un control preciso. Los cilindros hidráulicos de pluma y los estabilizadores están expuestos a cargas de impacto que dañan la electrónica, pero deben ofrecer un control con precisión milimétrica. Nuestros conectores sellados ofrecen confiabilidad esencial para la seguridad frente a impactos y aumentos de presión.

Distribución y manejo de energía

LLas excavadoras hidráulicas y los camiones mineros enfrentan sobrecargas que destruyen la electrónica convencional. Con las normas EU Stage V impulsando la eficiencia energética y los ciclos 24/7 exigiendo confiabilidad, una sola falla en el inversor puede generar costosos tiempos muertos y afectar la reputación. Se necesitan conectores de uso rudo para optimizar el manejo de la carga y prolongar la vida útil de las baterías. 

Maquinaria de construcción inteligente y conectada

La digitalización impulsa la demanda para ADAS, cámaras, lidar o radar y telemática en maquinaria de construcción. Se enfrenta el reto de integrar sistemas de infoentretenimiento y asistencia al conductor que mejoran la seguridad, la productividad y la conectividad, y que siguen funcionando incluso en condiciones exigentes.

Conexiones para transmisión y tren motriz

Cuando las excavadoras y los bulldozers operan turnos de 12 horas en canteras con polvo, transmission failures halt entire projects. Las normas EPA Tier 5 obligan a rediseñar los sistemas de propulsión para integrar motores eléctricos con los de combustión. Se necesitan conectores de alto voltaje y soluciones pasamuros que resistan vibraciones superiores a 3G y manejen sistemas de más de 800 V. Nuestras soluciones de conectores mantienen la integridad de la energía ante variaciones de temperatura de -40 °C a +125 °C.

Accesorios y sistemas auxiliares

Los sistemas como bombas, compresores y ePTO requieren conectores y controles robustos para garantizar la eficiencia. Los componentes para el manejo de la temperatura son cada vez más importantes, ya que los sistemas electrificados generan nuevas cargas de calor que exigen soluciones de enfriamiento más inteligentes. Nuestros conectores sellados son compatibles con sistemas auxiliares para mantener un rendimiento óptimo a pesar de los ciclos de temperatura y la contaminación.

Herramientas

La maquinaria de servicio pesado requiere conexiones que nunca fallen. Nuestras soluciones de herramientas de aplicación, como remachadoras manuales, terminadores de mesa, aplicadores y herramientas de inserción y extracción, están diseñadas para el ensamble de arneses de cables en equipo de construcción en cualquier escala de producción, con conexiones remachadas consistentes y de alta integridad que resisten vibración extrema, calor y esfuerzo mecánico.

Recursos