Herramientas de procesamiento de cable de alta calidad
Nuestras herramientas de inserción y de extracción están diseñadas para insertar y extraer un terminal de la carcasa del conector sin causarle daño a ninguno. Esto es un criterio clave de calidad en el procesamiento de cables, que es de especial importancia al hacer labores de retrabajo y de reparación en la fábrica de origen y en el mercado posventa. Nuestros kits de herramientas de extracción y de inserción se ofrecen de forma estándar o personalizada y están equipados para llevar a cabo tareas de precisión conforme a los más altos estándares profesionales, lo que contribuye a lograr un producto final de calidad y de una mayor eficiencia operativa para tu negocio.
Universal
Las herramientas de extracción son compatibles con la gran mayoría de los conectores utilizados en los arneses de cableado. Nuestras herramientas se utilizan no solo con los productos de TE Connectivity, sino también con los de otros fabricantes de conectores. Los kits de herramientas también se pueden personalizar de acuerdo a tus requisitos específicos.
Diseño inteligente
Las herramientas de diseño ergonómico tienen un cómodo mango de plástico y una cubierta protectora retráctil que protege tanto a la herramienta como al operador de daños involuntarios. Las herramientas de diseño ergonómico tienen un cómodo mango de plástico y una cubierta protectora retráctil que protege tanto a la herramienta como al operador de daños involuntarios. El estuche también se puede modificar para promocionar tu marca.
Servicio
Se incluye una manual ilustrado con información sobre técnicas generales de extracción por contacto y fotos de todos los conectores compatibles con el kit. Además, el servicio de campo de TE Connectivity en tu área ofrece varios cursos avanzados de capacitación para operadores sobre tecnología de remachado, que comprenden el uso y la disponibilidad de herramientas de extracción. TE Connectivity ofrece una solución integral para cumplir con los requisitos de las conexiones eléctricas, no solo con los conectores en sí, sino también con todas las herramientas y el equipo necesarios para aplicarlos y procesarlos.