TE Connectivity impulsa el futuro de la maquinaria agrícola
Tu visión y nuestra experiencia = soluciones adaptadas a los retos de conectividad en el diseño de tu maquinaria agrícola
La maquinaria agrícola está entrando en una nueva era. Se espera que el mercado mundial de tractores eléctricos alcance los 3,400 millones de dólares en 2030* y el de la agricultura inteligente ascienda a 23,400 millones de dólares en 2029*. Este rápido crecimiento se impulsa por la adopción de la automatización, la agricultura de precisión y las tecnologías basadas en datos, que están transformando la forma en que se diseña y opera la maquinaria.
¡La conectividad es la clave!
Cuando las cosechadoras y las aspersoras fallan en temporada alta, los agricultores pierden millones en cosechas. Tus diseños necesitan conectores que toleren más de 20,000 horas de exposición al polvo, los productos químicos y las vibraciones, y que faciliten la agricultura de precisión y la transmisión de datos a alta velocidad en los vehículos que los agricultores consideran ahora esenciales para ser competitivos.
Aquí es cuando TE Connectivity entra en acción
Nuestro portafolio ofrece un desempeño comprobado en campo que mejora la productividad y la sustentabilidad en diversas aplicaciones, como tractores, cosechadoras, equipos de siembra, labranza y aspersión, entre muchos otros.
Sistemas de batería y carga
A medida que la maquinaria agrícola se electrifica, es crítico contar con una conectividad confiable. Los paquetes de baterías y las tomas de carga requieren conectores sellados y protegidos contra contactos accidentales, diseñados para tolerar hasta 480 V de CA o 700 V de CC. Estas interfaces resistentes proporcionan una carga rápida y segura y un rendimiento confiable en condiciones adversas, lo que contribuye a acelerar la transición hacia equipos sostenibles y eléctricos.
Integración de chasis y cabina
Los tractores y cosechadoras modernos dependen de sistemas de cabina sellados y de arneses de cables resistentes para el chasis para habilitar funciones de GPS, ISOBUS y automatización. Estas máquinas operan en entornos con polvo, lodo y alta concentración de químicos, lo que somete a conectores y cableado a condiciones exigentes. A la vez, la mayor integración electrónica —desde sensores hasta pantallas— incrementa la densidad y complejidad del cableado, lo que hace esencial un tendido de cables eficiente y un mantenimiento sencillo tanto para fabricantes como para usuarios finales.
Distribución y manejo de energía
A medida que crece la electrificación, las unidades de distribución de energía (PDU), los convertidores y los inversores se convierten en el sistema nervioso de la maquinaria agrícola. Se necesitan conectores que toleren altas corrientes, calor y vibraciones, y que faciliten un mantenimiento predictivo, reduzcan el tiempo de inactividad y favorezcan el desarrollo de la agricultura de precisión.
Maquinaria agrícola inteligente y conectada
La agricultura digital está avanzando con rapidez, con ADAS, telemática y sensores de precisión que impulsan las funciones autónomas. Y ahora se necesitan conectores compatibles con CAN, Ethernet y video de alta velocidad, y que resistan las interferencias electromagnéticas, lo que permite una transferencia de datos confiable entre la maquinaria agrícola conectada.
Conexiones para transmisión y tren motriz
La maquinaria agrícola moderna integra sistemas de transmisión diésel, híbridos y eléctricos. Los conectores deben resistir aceite, vibraciones y temperaturas de hasta 150 °C y transferir hasta 700 V de CC con seguridad a motores eléctricos e implementos. El flujo confiable de alto voltaje es esencial para el desarrollo de tractores eléctricos.
Accesorios y sistemas auxiliares
Los implementos como bombas, compresores y sistemas ePTO exigen conectores modulares y resistentes que proporcionen alta potencia en condiciones difíciles. El diseño debe enfocarse en la facilidad de servicio y en una electrificación preparada para el futuro, garantizando confiabilidad en una amplia gama de implementos y accesorios agrícolas.
Herramientas
Nuestras soluciones de herramientas de aplicación cubren cada etapa del ensamble de arneses de cables en la agricultura. Con remachadoras manuales para reparaciones en campo, terminadores de mesa para producción de volumen medio y aplicadores de alta precisión para líneas automatizadas, se obtienen conexiones remachadas confiables, diseñadas para resistir polvo, humedad y las exigencias constantes de la agricultura moderna.
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e