Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Lengüeta de bloqueo

  • Sistema de conectores  Cable a placa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  2

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  A

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Receptáculo

  • Tamaño de contacto  12mm

  • Ancho de terminal tab  12 mm [ .47 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 160

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT GF10

  • Distancia entre pines  15.7 mm [ .61 in ]

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  6 – 8 mm [ .236 – .315 in ]

  • Ancho de producto  54.15 mm [ 2.13 in ]

  • Altura del conector  34.3 mm [ 1.35 in ]

  • Longitud del producto  37.95 mm [ 1.49 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 180 °C [ -40 – 356 °F ]

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  180 °C [ 356 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IPX9K

  • Compatible con organizaciones o normas  LV214

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bolsa

  • Cantidad por empaque  170

Otro

  • Requiere mantenimiento  Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.