Soluciones para arquitecturas zonales E/E
El aumento del contenido electrónico impulsa la necesidad de reducir el tamaño y la complejidad de la red de cableado dentro de los vehículos. Esto impulsa un cambio de arquitecturas distribuidas fragmentadas y orientadas funcionalmente a arquitecturas zonales más centralizadas y simplificadas. Para satisfacer esta necesidad, TE Connectivity ha diseñado y desarrollado una amplia gama de soluciones de conectores híbridos, mixtos y modulares con base en interfaces establecidas y lanzadas por los OEM que transmiten señal, potencia y diferentes tipos de conectividad de datos para una gran variedad de aplicaciones automotrices.
FLEX
Modular, adaptable, listo para la automatización y miniaturizado.
ZONAL
Reducción de la complejidad de la arquitectura E/E, el espacio, el peso y el costo.
3-en-1
Soluciones robustas que integran datos, señal y potencia en un solo conector.
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD MIXTAS VS. HÍBRIDAS VS. MODULARES
| MIXTOS (señal, potencia) |
Los conectores mixtos están diseñados para combinar múltiples tamaños de terminales de señal y de potencia dentro de una interfaz (p. ej.: 0.50 mm, 0.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm, etc.). |
| HÍBRIDOS (señal, potencia y datos) |
Los conectores híbridos amplían el concepto de los conectores mixtos al integrar terminales de conectividad de datos de alta velocidad en un solo conector. |
| MODULAR (flexible, adaptable, listo para la automatización y en miniatura) |
Los conectores modulares se pueden personalizar o adaptar combinando diferentes módulos o componentes en un solo conector, lo que resulta en máxima flexibilidad, adaptabilidad y tiempo de comercialización. |
Soluciones de arquitectura zonal de última generación de TE Connectivity
TE Connectivity ofrece un amplio portafolio de soluciones híbridas, modulares y mixtas que ofrecen múltiples combinaciones de conectividad de señal, potencia y datos que cumplen los requisitos de las unidades de control zonal y centralizado de última generación. Ofrecemos soluciones de conectividad que optimizan el ensamble y el uso de espacio, son de alta modularidad, están diseñadas para acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, facilitar la automatización y facilitar la adaptabilidad. Estas soluciones se basan en interfaces aprobadas por OEMs establecidos y cumplen con los requisitos de una amplia variedad de aplicaciones automotrices.
REQUISITOS DE APLICACIÓN
- Simplificación: consolidación de las funciones del vehículo reduciendo el número de ECU descentralizadas.
- Altas densidades de puertos en computadoras de alto rendimiento (HPC) y controladores zonales con múltiples configuraciones híbridas y mixtas de conectores para datos, señal y potencia en un solo conector.
- Modularidad, adaptabilidad, flexibilidad e intercambiabilidad.
- Facilita una robusta transmisión de datos a alta velocidad.
- Ahorro de espacio, miniaturización y reducción de peso.
- Producción de arneses totalmente automatizada y con capacidad para automatizar vehículos.
- Plataforma rentable.
- Bajo contenido en carbono y amigable con el medio ambiente.
VENTAJAS
- Ensamble y conectividad compactos que se adaptan a las necesidades de las aplicaciones de los clientes.
- Alojamiento patentado de silicon 2K aplicado en la unión entre las puertas y la carrocería del vehículo.
- Conexión rápida y estable de los arneses secundarios.
- Diseño modular y adaptable que facilita la producción semiautomatizada o automatizada de subconjuntos de arneses.
- El OEM solo necesita ensamblar un conector.
- Modularidad para acelerar el tiempo de comercialización, la automatización y la adaptabilidad.
- Reducción de las fuerzas de acoplamiento con tecnologías de recubrimiento compatibles.
- Fabricados con resinas sostenibles y tecnologías de superficie optimizadas.
- Cadena de suministro resiliente.
- Posibilidad para una mayor estandarización de los componentes.
- Ahorro de espacio y reducción de peso en comparación con múltiples conectores individuales.
Aplicaciones del portafolio E/E de última generación
e
e
e