Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra | Carcasa para terminales macho

  • Sellable  Sí

  • Función principal de bloqueo  Cuerpo limpio | Integrado en la carcasa

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1 | 2

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 13

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12 | 24 | 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable (°) 180

  • Color del producto  Negro

  • Conector y código de polarización  Neutro | Ninguno

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Lengüeta | Receptáculo

  • Tamaño de contacto  8mm

  • Ancho de terminal tab (mm) 8

  • Ancho de terminal tab (in) 0.31 | .315

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No | Sí

  • Alivio de tensión  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Suspensión libre (en línea)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PBT (Termoplástico) | PBT con fibra de vidrio | PBT GF10 | Tereftalato de polibutileno (PBT)

  • Distancia entre pines (mm) 12

  • Distancia entre pines (in) .47 | .472

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 35.1 | 44.75 | 63.7 | 65.4

  • Ancho de producto (in) 1.382 | 1.76 | 2.5 | 2.575

  • Altura del conector (mm) 24.6 | 25 | 34 | 34.1

  • Altura del conector (in) .96 | .984 | 1.33 | 1.343

  • Longitud del producto (mm) 22.5 | 25.8 | 31.8 | 43.4

  • Longitud del producto (in) .88 | 1.01 | 1.252 | 1.709

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -40 – 125 | -40 – 100

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -40 – 212 | -40 – 257

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C) 100 | 125

  • Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F) 212 | 257

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

  • Grado IP  IP67

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja | Caja de cartón

  • Cantidad por empaque  750 | 800 | 1000 | 1700

Otro

  • Requiere mantenimiento  No | Sí

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No | Sí

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.