Drahtgestrickdichtung
Eine Serie von Dichtungen aus Drahtgestrick – eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit hoher Abschirmleistung in den magnetischen und elektrischen Feldern RFI/EMI und EMP. Die Einzelfaserkonstruktion mit ineinandergreifenden Schlingen sorgt für Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine Anpassung an nahezu jede Größe oder Form. Der Herstellungsprozess ermöglicht einen optionalen Elastomer-Kern als Kompressionshilfe im Produkt.
Eigenschaften und Vorteile
- Die monofile, ineinandergreifende Schlaufenkonstruktion verleiht ihm Festigkeit und macht es möglich, dass es sich an beinahe jede Größe oder Form anpassen kann.
- Hervorragende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen (Funkstörungen) bzw. elektromagnetische Störungen (EMI) zwischen zwei metallischen Oberflächen.
- Bietet eine gute galvanische Verbindung mit den Gegenflanschen, wodurch die Möglichkeit von Korrosion zwischen Dichtung und Flansch begrenzt wird.
- Eine Auswahl an Elastomerkernen ist verfügbar, um Bedingungen wie Temperaturbereich, Druckverformung und Druckkraft zu erfüllen.
Designaspekte
Das Ende der abgeschnittenen Maschenenden ist zu berücksichtigen. Manchmal sind nach dem Schneiden lose Drähte sichtbar. Beim Zuschneiden des Drahtgestricks lassen sich lose Drähte folgendermaßen vermeiden:
- Das Ende in den Klebstoff tauchen.
- Punktschweißung des geschnittenen Endes.
- Das abgeschnittene Ende nähen.
- Für einen guten Kontakt sind ausreichende Druckkräfte erforderlich. Kontaktdichtung zwischen den Metallteilen.
- Galvanische Verträglichkeit lässt sich durch die Wahl eines geeigneten Leitertyps erzielen.
- Eine Abdichtung gegen Wasser und Feuchtigkeit ist mit diesem Produkt nicht möglich. Es bietet jedoch eine begrenzte Staubabdichtung.
- Massive Drahtgestricke leiden unter Druckverformung. Sie werden daher nicht für häufiges Öffnen der Platten empfohlen.
Eigenschaften