産業用機械の設計を手掛けるエンジニアは、1 つの接続の中にデータ通信と電源供給の両方を兼ね備えたソリューションを求めています。TE Connectivity は、丸型ハイブリッド コネクタでこのニーズにお応えします。丸型ハイブリッド コネクタ独自の多機能設計により、最大 10 A の電力を供給しながら、高速データ伝送を実現します。
産業用機械の設計を手掛けるエンジニアは、1 つの接続の中にデータ通信と電源供給の両方を兼ね備えたソリューションを求めています。
TE Connectivity は、丸型ハイブリッド コネクタでこのニーズにお応えします。
丸型ハイブリッド コネクタ独自の多機能設計により、最大 10 A の電力を供給しながら、高速データ伝送を実現します。
1 つの接続の中にデータ通信と電源供給の両方を組み入れることによって、丸型ハイブリッド コネクタは、お客様の機械構成に柔軟性を与えて取り付け作業を簡略化して、時間とコストを節約します。
電力用に 8 端子、データ用に 4 端子を備えた産業用イーサネット接続用の丸型ハイブリッド コネクタは、高性能なデータ接続と最大 10 A の電力が求められる機械オートメーション接続用途に設計されています。 他に類のない性能を発揮する丸型ハイブリッド コネクタは、信頼性の高い接続技術を提供し、産業オートメーションのリアルタイム イーサネット用途に求められる厳しい耐久性と品質を満足することができます。
「多機能設計を取り入れることによって、ハイブリッド配線がシンプルになり用途の効率が最大限に高まり、結果として取り付け時間が最大 50% 削減されます。丸型ハイブリッド コネクタは VARAN バス規格に準拠しているので、モールディング装置などの高速な切り替え時間にも対応できます。この設計は、エンド ユーザにとってかなりのコスト節減になります」
改良プラットフォームを使った丸型ハイブリッド コネクタは、オプションで 11 端子とさらに保護アース端子のインサートを提供しています。このコネクタの非常に汎用性の高いインタフェースは、高速データ通信を必要とするさまざまな産業用途とシステムに最適です。
「機械オートメーションや独立型の電力装置から屋外トランスポーテーション、鉄道システムに至るまで、丸型ハイブリッド コネクタはどのような過酷な環境の下でも使用でき、ラジアル シーリング部品により IP65 のシーリング性能を実現します。丸型ハイブリッド コネクタは、ステンレス鋼のロック ランスと複数の接点を持つ極めて堅牢な端子設計により、長期間の耐久性を実現し、また EMC 金属保護エンクロージャに装着できます。IP65 の防水要求の産業オートメーションにも対応できる CHC には、金、銀、錫メッキの端子を取り揃えております。コネクタの回転キャッチ ロックにより、衝撃や振動の激しい用途でも安全なロックが保証されます」
1 つのコネクタにデータ通信と電源供給の両方を兼ね備えた丸型ハイブリッド コネクタは、ハイブリッドなデータ構造の中でも独自な製品として際立っています。柔軟性に優れた専用インタフェースと適応性に優れたプラットフォーム設計を備えた丸型ハイブリッド コネクタは、データ通信と電源供給の両方に対応する最適なソリューションです。1 つのコネクタで信頼性の高いデータ信号と最大 10 A の電力を供給する動的能力を備えたこのコネクタは、ハウジングのスペースを最大限に高め、大幅なコスト節減と迅速な取り付けが実現します。優れた耐久性。柔軟なインタフェース。信頼できる性能。TE Connectivity (TE) の丸型ハイブリッド コネクタ。
詳細をご希望の方は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください
。Every Connection Counts