G-TPCO-035 熱電対列赤外線センサ  1
  • モデル番号 TS418-1N426
  • センサのタイプ 熱電対列 NDIR エレメント
  • フィルタのタイプ ナロー バンド パス 4.26 µm
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ 金属ピン
  • TP 電圧 (T_BB/T_amb) 144
  • ワイヤ長 13.5
  • 直径 5.4
  • 長さ 2.7
  • TP 電圧の T_BB/T_amb 100/25
  • TP 抵抗 (参照温度) 180 ± 60
  • サーミスター タイプ ニッケル RTD
  • サーミスター抵抗値 (参照温度) 1000 ± 4
  • サーミスター抵抗値の参照温度 0
  • RTD の TCR に対する T1/T2 0 – 100
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • RTD の TCR (T1/T2) 6178 ± 150
  • T_BB/T_amb 応答性 +100 および +25
  • 応答性 (T_BB/T_amb) 144
  • TP 抵抗の参照温度 25
  • パッケージ TO-18
  • フラット ウィンドウ
  • 視野 (半値全幅) 110
G-TPCO-031 熱電対列赤外線センサ  1
  • モデル番号 TS318-1B0814
  • センサのタイプ 熱電対列温度エレメント
  • フィルタのタイプ ロング ウェーブ パス 5.5 µm
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ 金属ピン
  • TP 電圧 (T_BB/T_amb) 8.4 ± 2.1
  • ワイヤ長 13.5
  • 直径 5.4
  • 長さ 2.7
  • TP 電圧の T_BB/T_amb 100/25
  • TP 抵抗 (参照温度) 70 ± 30
  • サーミスター タイプ NTC
  • サーミスター抵抗値 (参照温度) 100 ± 5
  • サーミスター抵抗値の参照温度 25
  • NTC ベータ値の T1/T2 0 – 50
  • 目標物温度範囲 -40 – 300
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • T_BB/T_amb 応答性 +100 および +25
  • 応答性 (T_BB/T_amb) 122
  • TP 抵抗の参照温度 25
  • パッケージ TO-18
  • フラット ウィンドウ
  • ベータ値 (T1/T2) NTC 3955
  • 視野 (半値全幅) 110
G-TPCO-019 熱電対列赤外線センサ  1
  • モデル番号 TS105-10L5.5mm
  • センサのタイプ 熱電対列温度エレメント
  • フィルタのタイプ ブランク シリコン
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ 金属ピン
  • TP 電圧 (T_BB/T_amb) .9 ± .25
  • ワイヤ長 13.2
  • 直径 9.1
  • 長さ 8.5
  • TP 電圧の T_BB/T_amb 100/25
  • TP 抵抗 (参照温度) 43 ± 8
  • サーミスター タイプ NTC
  • サーミスター抵抗値 (参照温度) 100 ± 5
  • サーミスター抵抗値の参照温度 25
  • NTC ベータ値の T1/T2 0 – 50
  • 目標物温度範囲 -40 – 300
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • T_BB/T_amb 応答性 +100 および +25
  • 応答性 (T_BB/T_amb) 103
  • TP 抵抗の参照温度 25
  • パッケージ TO-5
  • シリコン レンズ
  • ベータ値 (T1/T2) NTC 3955
  • 視野 (半値全幅) 10
G-TPCO-033 熱電対列赤外線センサ  1
  • モデル番号 TS305-11C55
  • センサのタイプ 熱電対列温度エレメント
  • フィルタのタイプ ロング ウェーブ パス 5.5 µm
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ 金属ピン
  • TP 電圧 (T_BB/T_amb) 7 ± 2.1
  • ワイヤ長 13.5
  • 直径 9.1
  • 長さ 4.4
  • TP 電圧の T_BB/T_amb 100/25
  • TP 抵抗 (参照温度) 70 ± 30
  • サーミスター タイプ NTC
  • サーミスター抵抗値 (参照温度) 100 ± 5
  • サーミスター抵抗値の参照温度 25
  • NTC ベータ値の T1/T2 0 – 50
  • 目標物温度範囲 -40 – 300
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • T_BB/T_amb 応答性 +100 および +25
  • 応答性 (T_BB/T_amb) 122
  • TP 抵抗の参照温度 25
  • パッケージ TO-5
  • フラット ウィンドウ
  • ベータ値 (T1/T2) NTC 3955 ± .3
  • 視野 (半値全幅) 88
G-TPCO-032 熱電対列赤外線センサ  1
  • モデル番号 TS318-11C55
  • センサのタイプ 熱電対列温度エレメント
  • フィルタのタイプ ブロード バンド パス 8 ~ 14 µm
  • ワイヤ/クラッディングのタイプ 金属ピン
  • TP 電圧 (T_BB/T_amb) 5 ± 1.3
  • ワイヤ長 13.5
  • 直径 5.4
  • 長さ 2.7
  • TP 電圧の T_BB/T_amb 100/25
  • TP 抵抗 (参照温度) 70 ± 30
  • サーミスター タイプ ニッケル RTD
  • サーミスター抵抗値 (参照温度) 1 ± .004
  • サーミスター抵抗値の参照温度 0
  • RTD の TCR に対する T1/T2 0 – 100
  • 目標物温度範囲 -40 – 300
  • 周囲温度範囲 -20 – 85
  • RTD の TCR (T1/T2) 6178 ± 150
  • T_BB/T_amb 応答性 +100 および +25
  • 応答性 (T_BB/T_amb) 122
  • TP 抵抗の参照温度 25
  • パッケージ TO-18
  • フラット ウィンドウ
  • 視野 (半値全幅) 110