電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        公称電圧アーキテクチャ (V):
                                        12 | 24
                                    
  
                            - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        定格電圧 (最大) (VAC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        250
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        250
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        PCB からのプロファイル高さ :
                                        38.1 mm [ 1.5 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ長 :
                                        45.34 mm [ 1.785 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        .78 – 1.57 mm [ .031 – .062 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        コネクタ幅 :
                                        96.52 mm [ 3.8 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        未試験
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。