この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのカテゴリ  業界標準 | 高速

  • ケーブル アセンブリのタイプ  SFP56 - SFP56

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  SFP56 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  SFP56 プラグ

  • ケーブルのスタイル  Madison TurboTwin - 丸形ジャケット

構成の特徴

  • 極数  4

  • ペア数  2

  • シグナル極数  4

電気的特性

  • インピーダンス (Ω) 100

信号特性

  • データ レート (Gb/s) 56

ボディの特徴

  • ケーブルの色 

  • ケーブルの難燃性  CL2

  • 均等化  いいえ

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 30

  • ワイヤ サイズ (mm²) .051

  • ケーブル外径  4.37 mm [ .172 in ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • ハロゲンフリー  いいえ

その他

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5 | 1 | 1.5 | 2

  • ケーブル アセンブリ長 (ft) .164 | 3.28 | 4.92 | 6.56

関連資料
利用できるドキュメントはありません。