Accesorios para automatización de válvulas

Los actuadores para monitores de válvulas están diseñados para montarse sobre el eje del actuador neumático. Al girar 90°, su blanco metálico o magnético activa uno de los dos sensores e indica si la válvula está abierta o cerrada. Actuadores de alta visibilidad que se adaptan a distintos tamaños de eje. La línea FLEX INDICATOR de indicadores de accionamiento está diseñada para instalarse junto con los monitores M31 y M32. Se pueden instalar en actuadores neumáticos con diferentes alturas y diámetros de eje.

Actuadores rotativos para monitores de válvulas

Indicación por código de colores:
Los monitores pueden suministrarse con un indicador visual local codificado por colores: azul para válvula abierta y verde para válvula cerrada. Cuenta con dos elementos de accionamiento, magnéticos o metálicos, que activan los sensores internos del monitor e indican de forma remota la posición abierta o cerrada de la válvula.


Indicación de flecha:
Los monitores pueden equiparse con un indicador visual local en forma de flecha y un ángulo de detección ajustable. Cuenta con dos elementos de accionamiento, magnéticos o metálicos, que activan los sensores internos del monitor e indican de forma remota la posición abierta o cerrada de la válvula.

 

Indicación de apertura/cierre:
Los monitores pueden suministrarse con un indicador visual local de alta visibilidad que muestra la posición abierta o cerrada de la válvula. Además, incorpora dos levas, magnéticas o metálicas, que activan los sensores internos del monitor para indicar de forma remota la posición de la válvula.