Válvulas solenoides

TE Connectivity desarrolla válvulas solenoides para aplicaciones de uso general y para atmósferas potencialmente explosivas, que están disponibles con diversas configuraciones de bobina y cuerpos neumáticos fabricados en latón, aluminio o acero inoxidable, y las conexiones eléctricas pueden realizarse mediante un conector M12, una clema o un cable.

Válvula solenoide NAMUR

Como complemento a su línea de productos de señalización y automatización de válvulas, Sense comercializa diversos modelos de válvulas solenoides. También incluye válvulas para monitores M31/M32 o modelos de BAJO CONSUMO para redes industriales y diseñados para cumplir los requisitos de diversos protocolos de comunicación.

Se cuenta con diversos modelos para automatizar válvulas mediante actuadores neumáticos y modelos con alimentación de corriente continua o alterna y cuerpo neumático fabricado en aluminio, latón o acero inoxidable. Se acoplan directamente al actuador NAMUR estándar, lo que elimina la necesidad de tubos y conexiones neumáticas.

Válvula solenoide estándar

Las válvulas solenoides estándar se utilizan para automatizar válvulas rotativas y lineales. Pueden utilizarse con el monitor de válvulas de la serie SV para automatizar válvulas rotativas o con sensores de posición XNNN para válvulas lineales.

Diversos modelos de válvulas solenoides para automatizar válvulas con actuadores neumáticos. Modelos con alimentación de corriente continua o alterna y cuerpo neumático fabricado en aluminio, latón o acero inoxidable.