Conectores hembra para interruptores infinitos
TE Connectivity cuenta con un portafolio de conectores hembra para los interruptores infinitos estilo M y K, que por lo general se utilizan en elementos calefactores resistivos. Las conectors estilo M y K están diseñados para terminales Positive Lock Mark II, cuya instalación es ergonómica y a prueba de errores con baja fuerza de inserción y alta fuerza de retención. El conector estilo M es para terminales FASTON. Los conectores para interruptores infinitos de múltiples posiciones son para hasta cuatro conexiones a la vez y para remachado sencillo o doble, lo que reduce potencialmente los costos de instalación al acelerar y eliminar empalmes innecesarios. Las aplicaciones comunes del conector para el interruptor infinito incluyen estufas eléctricas, calentadores y hornillas eléctricas portátiles.
Características del producto
| Ancho del terminal macho (in) | .187, .250 | Orientación | Recto |
| Grosor del terminal macho (in) | .032 | Tipo de remache | Remachado F-Crimp |
| Calibre de cable (AWG) | 22-10 | Materiales y recubrimiento | Base: latón, acero Recubrimiento: estaño, preestañado, níquel |
| Corriente continua máxima (A) | 24 | Preaislamiento disponible | No |
| Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 130 | Certificaciones de agencia | UL, CSA |
| Fuerza de inserción (N) entre el terminal hembra y el macho | ≤ 34 | Índices de inflamabilidad del aislante | UL 94 V-0 y V-2 |