Conexiones herméticas y eficientes para compresores
Con los bloques de conexión, los fabricantes de productos de aire acondicionado y refrigeración pueden realizar conexiones eléctricas rápidas a los conectores de pines para PCB de compresores herméticos a bajo costo y totalmente aisladas. Se caracterizan por una alta resistencia al impacto y a los golpes, así como una larga vida cuando se encuentran en contacto con aceites y refrigerantes. Puesto que los pines se conectan de un solo lado, se minimiza el riesgo de invertir la polaridad durante la instalación. Las carcasas están disponibles tanto para el interior como para el exterior del compresor y son compatibles con terminales para alambres conductores o terminales de alambre magneto AMPLIVAR de conexión directa. Los bloques de conexión de TE están diseñados con una fuerza de inserción de contacto baja para un fácil ensamble y están disponibles en carretes para aplicaciones de alta velocidad.

Características del producto
Calibre de cable (CMA/AWG) |
220 - 16, 480/27-8 |
Posición del pin central | Adelante, atrás |
Número máximo de alambres | Alambre magneto: 3 Alambre conductor: 2 |
Tamaño del Pin (in) |
0.090, 0.125 |
Tipo de cable |
Alambre magneto (Cu y Al) y alambre conductor trenzado |
Número de posiciones |
2-4 |
Material del terminal | Base: bronce fosforoso, latón estañado Recubrimiento: Estaño |
Temperatura de funcionamiento máxima típica (°C) | 125 |
Material de la carcasa |
Poliéster PBT, nylon |
Certificaciones de agencia |
UL |
Productos destacados
Bloques de conexión
Resistentes a la prueba del hilo incandescente
TE Connectivity se ha dedicado continuantemente al desarrollo de productos resistentes a la prueba del hilo incandescente (GWT) para ayudar a los clientes a alcanzar el estándar IEC60335-1 y las carcasas de los bloques de conexión son una muestra de ello. Utilizando material PA6(6), estas nuevas carcasas cumplen totalmente con GWT y el requisito original de los bloques de conexión. No se requieren cambios en la terminación, ya que los nuevos modelos son compatibles con los terminales existentes.
Bloques de conexión Economy
Carcasas y contactos
TE Connectivity desarrolló carcasas para los bloques de conexión Economy que se utilizan con un nuevo receptáculo para pin que establece conexiones económicas en compresores herméticos. Las carcasas se ofrecen tanto en material PBT relleno de vidrio estándar como en material PBT relleno de vidrio que cumple con los requisitos de GWT y UL 94 V-0.
Bloque de conexión para bajo aumento de temperatura
Solución de ensamble automática
Con el bloque de conexión para bajo aumento de temperatura los fabricantes de aire acondicionado pueden cumplir con los requisitos de temperatura de funcionamiento de los compresores con una conexión rápida, fácil y confiable. Con el diseño de los bloques de conexión, el aumento de la temperatura es hasta un 28% más bajo que los productos estándar actuales. Con la conexión sin soldadura se logra un ensamble más limpio que con las soluciones similares y la función de alineación de los pines herméticos facilita el ensamble automático.