Amplia gama de soluciones

Nuestro portafolio incluye terminales FASTON, Positive Lock y FASTIN-FASTON. Ofrecemos conectores compatibles con una o varias de estas familias de productos de conexión rápida, disponibles para terminales rectos o bandera, en versiones de una o múltiples posiciones, y con varias opciones de flamabilidad y alta temperatura. Además, proporcionan aislamiento y protección, a la vez que mejoran la eficiencia en la fabricación con diseños a prueba de errores y consolidación de múltiples terminales en un solo conector. También se dispone de conectores para aplicaciones especiales, como terminales herméticos para compresores, encendedores de gas y resistencias eléctricas.

conectores, mangas de aislamiento y clemas

Características del producto

Ancho del terminal macho (in) .110, .125, .187, .205, .250, .312 Temperatura de funcionamiento máxima (°C) Estándar: 130
Alta temperatura: 240
Grosor del terminal macho (in) .012- .032 Orientación Recta, bandera izquierda, bandera derecha
Calibre de cable (AWG) 26-8 Materiales PP, PVC, PA, PET, LCP
Índice de flamabilidad del aislante UL 94 V-0 y V-2, resistente a la prueba del hilo incandescente Certificaciones de agencia UL, VDE, CSA

Productos destacados

Conector Positive Lock de múltiples posiciones con terminal X-LIF

El conector de múltiples posiciones Positive Lock con terminales de extra baja fuerza de inserción (LIF) se desarrolló para satisfacer las demandas de la industria de mejorar la eficiencia en la manufactura y facilitar el acoplamiento de partes.

 

Conectores para relevador T9A con terminales estándar FASTON

Conectores hembra para relevadores T9A diseñados con bajas fuerzas de acoplamiento, grandes superficies de deslizamiento y funciones de conexión que minimizan errores y facilitan un proceso de instalación más simple y ergonómico.

 

Conectores FASTIN-FASTON

Los receptáculos FASTIN-FASTON se utilizan con conectores de hasta 8 posiciones para aplicaciones de arneses eléctricos que requieren multiconexiones.

 

Conectores Infinite Switch

Conectores que utilizan receptáculos Positive Lock Mark II y FASTON para su uso con interruptores Infinite Switch comúnmente utilizados en resistencias eléctricas.

 

Bloques de conexión herméticos

Los bloques de conexión ofrecen a los fabricantes de aires acondicionados y refrigeración un medio económico, totalmente aislado y de conexión rápida para conectar pines herméticos sellados en el interior y el exterior de los compresores.

 

Sistema de conectores RAST 5 FASTIN-FASTON

El sistema de conectores FASTIN-FASTON RAST 5 está diseñado para utilizarse con terminales macho FASTIN-FASTON de 6.3 mm en conectores de montaje en panel o en motor que cumplan la norma RAST 5.

 

Sistema de conectores RAST 5 Positive Lock

El sistema de conectores Positive Lock RAST 5 incluye conectores hembra que cumplen la norma RAST 5 y son compatibles con los populares terminales hembra Positive Lock Mark III.