Identifica las causas de fallas en relevadores
Notas generales
- Los relevadores nuevos (recién sacados del paquete) pueden probarse para comprobar su funcionalidad con una carga de contacto mínima especificada o superior.
- Los relevadores usados (que se hayan instalado o hayan conmutado cualquier corriente de carga) deben someterse a pruebas de funcionalidad con voltajes y corrientes mucho más altos, normalmente alrededor de 12 V y 100 mA (o 500 mA). Consultar con Control de calidad o Ingeniería de producto para recibir asesoría.
- Los relevadores nuevos (recién sacados del paquete) deben pasar la prueba de resistencia de contacto con el voltaje y la corriente de carga especificadas en la ficha técnica para esa resistencia de contacto.
- Los relevadores usados (que se han instalado o han conmutado alguna corriente de carga) no se pueden someter a pruebas confiables de resistencia de contacto después de su instalación o uso debido a las picaduras que se producen como resultado de la conmutación normal y a los residuos de arco que se acumulan en la superficie de los terminales. Solo se puede realizar una prueba de funcionalidad según lo indicado anteriormente.
- Los relevadores y contactores con terminales grandes requieren niveles más altos para las pruebas funcionales y, por lo general, no tienen especificada una resistencia de contacto nueva. Consultar a Ingeniería de producto para obtener asesoría.
Verificación de relevadores en circuito
- Si el relevador no logra cerrar (o abrir) los contactos, etc.
Verifica el funcionamiento de los contactos (¿se cierran (NO) o se abren (NC)?
- Monitorea los contactos con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal).
- No monitorees los contactos con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en equipos de prueba automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando, es decir, errores falsos, por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación a una carga superior a la nominal mínima).
Figura 1. Circuito típico de verificación de contacto: K1 = Contacto de relevador probado; V1 = Voltaje nominal mínimo; R1 = Selecciona R para establecer la corriente nominal mínima (incluida la lámpara) a través del contacto K1; L1 = Lámpara indicadora (nominal a V1).
Verifica el circuito de accionamiento de la bobina
- Mide el voltaje aplicado a los contactos de la bobina del relevador
- ¿Se encuentra en el voltaje mínimo o por encima de él?
- En caso afirmativo, ¿puedes escuchar (o ver) cómo se mueve la armadura?
- ¿Emite un zumbido?
Tipos de bobinas de corriente continua
- Si emite un zumbido, ¿el voltaje aplicado a la bobina es corriente continua correctamente filtrada?
- En caso afirmativo, retira con cuidado el relevador de la PCB y evalúalo utilizando los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
Tipos de bobinas de corriente alterna:
- Si emite zumbido, ¿el voltaje aplicado a la bobina corresponde a alimentación de línea de 50 o 60 Hz al valor nominal?
- En caso afirmativo, retira con cuidado el relevador de la PCB y evalúalo utilizando los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
- Si todo lo anterior está bien, continuar con los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
Verificación del relevador fuera del circuito (fuera de la PCB)
Si el relevador no funcionó o si hizo ruido: (Bobinas de corriente alterna o corriente continua)
- Mide la resistencia de la bobina (se puede utilizar un ohmímetro) y compárala con las especificaciones.
- Si la bobina está abierta (resistencia infinita), devuélvala para su evaluación
- Si la resistencia de la bobina no cumple con las especificaciones, déjala reposar durante 1 hora y vuelve a realizar la prueba para asegurarte de que la bobina no se haya calentado por el proceso de extracción o por el voltaje aplicado.
- Si sigue sin cumplir las especificaciones, devuélvela para su evaluación.
- Si la resistencia en las especificaciones es la indicada, procede como se indica a continuación.
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en equipos de prueba automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
Relevadores de corriente continua
- Aplica voltaje de corriente continua bien filtrado al nivel nominal especificado
- Monitorea los terminales con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal)
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en comprobadores automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
- ¿Funcionan correctamente los terminales?
- De ser así, repite la prueba varias veces para verificar si hay una condición intermitente
- Si todo sigue bien:
- Puede haber un problema en el control que se está probando
- Puede haber un problema con el equipo de prueba que está utilizando
- Posiblemente se trataba de un problema intermitente en el relevador que desapareció durante el desoldado y la manipulación.
- Si es posible, vuelve a colocar el relevador en el control que se está probando y vuelve a realizar la prueba.
- Si ahora funciona, puede que se tratara de un problema intermitente del relevador, del control o del equipo de prueba.
- Si sigue fallando en el equipo de prueba, debe haber algún problema con el control o el equipo de prueba.
- Revisa los problemas del control y del equipo de prueba. Si no se detecta ninguno, devuelve el relevador para su evaluación.
- Si los terminales no funcionan correctamente o si el relevador emite un zumbido, devuélvelo para su evaluación.
Relevadores de corriente alterna
- Aplica un voltaje de corriente alterna estable al nivel nominal especificado
- Monitorea los terminales con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal)
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en comprobadores automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
- ¿Funcionan correctamente los terminales?
- De ser así, repite la prueba varias veces para verificar si hay una condición intermitente
- Si todo sigue bien:
- Puede haber un problema en el control que se está probando
- Puede haber un problema con el equipo de prueba que está utilizando
- Posiblemente se trataba de un problema intermitente en el relevador que desapareció durante el desoldado y la manipulación.
- Si es posible, vuelve a colocar el relevador en el control que se está probando y vuelve a realizar la prueba.
- Si ahora funciona, puede que se tratara de un problema intermitente del relevador, del control o del equipo de prueba.
- Si sigue fallando en el equipo de prueba, debe haber algún problema con el control o el equipo de prueba.
- Revisa los problemas del control y del equipo de prueba. Si no se detecta ninguno, devuelve el relevador para su evaluación.
- Si los terminales no funcionan correctamente o si el relevador emite un zumbido, devuélvelo para su evaluación.
Pruebas especializadas de uso común y aspectos a considerar durante las pruebas
Relevadores de corriente alterna (y relevadores de corriente continua con alimentación sin filtrar o parcialmente filtrada):
- Los relevadores de corriente alterna también pueden emitir una vibración (a diferencia de un zumbido)
- El zumbido (como se ha descrito anteriormente) suele hacer que los terminales vibren (de forma intermitente)
- Casi todos los relevadores de corriente alterna emiten una vibración de algún tipo.
- La vibración suele resultar molesta para el usuario, dependiendo del nivel de ruido ambiental. El nivel de vibración incluso puede variar entre operaciones consecutivas del mismo relevador, ya que los componentes internos siempre se mueven ligeramente de una operación a la siguiente.
- El nivel de vibración típico también varía de un relevador a otro
- Relevadores de corriente alterna (y relevadores de corriente continua con alimentación sin filtrar o parcialmente filtrada):
- Los relevadores de corriente alterna también pueden emitir una vibración (a diferencia de un zumbido)
- El zumbido (como se ha descrito anteriormente) suele hacer que los terminales vibren (de forma intermitente)
- Casi todos los relevadores de corriente alterna emiten una vibración de algún tipo.
- La vibración suele resultar molesta para el usuario, dependiendo del nivel de ruido ambiental.
- El nivel de vibración incluso puede variar entre operaciones consecutivas del mismo relevador, ya que los componentes internos siempre se mueven ligeramente de una operación a la siguiente.
- El nivel de vibración típico también varía de un relevador a otro
- Los relevadores que presenten una vibración excesiva constante deben devolverse para su evaluación.
- Los relevadores de corriente continua alimentados con fuentes rectificadas de media onda o de onda completa, con filtrado incompleto, también pueden emitir vibración, lo que es normal. Aplican los mismos aspectos a considerar que para los relevadores de corriente alterna mencionados anteriormente.
Medición: voltaje nominal o de arranque
- Utiliza la fuente de alimentación adecuada para la bobina (corriente alterna estable o corriente continua filtrada y regulada)
- Monitorea el estado de los terminales utilizando el voltaje y la corriente adecuados definidos anteriormente.
- Aumenta lentamente el voltaje aplicado a la bobina.
- El relevador comenzará a presentar vibración intermitente.
- Continua aumentando el voltaje hasta que los terminales cambien de estado.
- Si los terminales rebotan (cambian de un lado a otro) en ese momento, sigue aumentando el voltaje hasta que dejen de rebotar.
- El voltaje en ese momento es el voltaje de activación.
- Debe ser el valor especificado o inferior.
Medición: voltaje de descarga o desenergización
- Utiliza la fuente de alimentación adecuada para la bobina (corriente alterna estable o corriente continua filtrada y regulada)
- Monitorea el estado de los terminales utilizando el voltaje y la corriente adecuados definidos anteriormente.
- Aplica el voltaje nominal de la bobina y, a continuación, disminuye lentamente el voltaje aplicado a la bobina.
- El relevador puede comenzar a vibrar intermitentemente.
- Continua disminuyendo el voltaje hasta que los terminales cambien de estado.
- Si los terminales rebotan (cambian de un lado a otro) en ese momento, sigue disminuyendo el voltaje hasta que dejen de rebotar.
- El voltaje en ese momento es el voltaje de desenergización.
- Debe ser el valor especificado o superior.
Medición: resistencia de contacto
- Especificado solo para terminales de relevador nuevos (sin usar).
- Especificado a la carga mínima de contacto (voltaje y corriente)
Figura 2. Circuito típico de resistencia de contacto: K1 = Contacto de relevador probado; V1 = Voltaje nominal mínimo; R1 = Selecciona R1 para obtener la corriente nominal mínima; M1 = Milivoltímetro. M2 = medidor de miliamperios.
- Normalmente se especifica para el estado de conmutación de carga (es decir, el contacto establece el voltaje y la corriente nominales especificados para la resistencia nominal del contacto antes de la medición). Este valor casi siempre es superior a la carga mínima de contacto. Consulta la ficha técnica o contacta al departamento de Ingeniería de productos para conocer los parámetros de prueba requeridos.
- La resistencia de contacto del circuito seco no debe utilizarse a menos que el relevador esté aprobado para funcionar en circuito seco. (Es decir, circuito seco significa cerrar el contacto sin aplicar voltaje ni corriente y, a continuación, aplicar voltaje y corriente, normalmente a niveles muy bajos).
- Método de prueba sencillo:
- Utilizando una fuente de alimentación de corriente continua regulada y una resistencia en serie, ajusta el voltaje al voltaje de prueba de resistencia de contacto especificado en la ficha técnica y selecciona una resistencia para limitar la corriente al valor especificado. (± 10 % para voltaje y corriente es adecuado)
- Rompe el circuito e inserta el terminal del relevador en serie.
- Asegúrate de que el terminal que está midiendo esté abierto (es decir, mide el terminal NO con la bobina apagada y el terminal NC con la potencia nominal de la bobina aplicada).
- Inserta un amperímetro en serie para medir la corriente.
- Inserta un voltímetro en paralelo con los terminales del relevador para medir la caída de voltaje a través de los terminales.
- Con la fuente de alimentación encendida:
- Acciona (o suelta) la bobina del relevador a el voltaje nominal (es decir, cierra los terminales sometidos a prueba). Circuito típico de resistencia de contacto. K1 = Terminal del relevador probado. V1 = Voltaje nominal mínimo. R1 = Selecciona R1 para obtener la corriente nominal mínima. M1 = milivoltímetro. M2 = medidor de miliamperios. V1 R1 mA K1 mV M1 M2 Verificación y diagnóstico de posibles fallas en relevadores Página 4 de 4
- Lee la caída de voltaje (E) y la corriente en serie (I)
- Con la fórmula (Ley de Ohm) R = E ÷ I,
- calcula la resistencia de contacto R en ohmios (Ω).
- R debe ser igual o menor que el valor especificado en la ficha técnica.
- R suele ser entre 50 y 200 miliohmios (mΩ) aproximadamente. Es menor para los relevadores de señal o de circuito seco y mayor para los relevadores de potencia, contactores, etc.
Medición: rigidez dieléctrica inicial (prueba Hi-Pot)
- (ADVERTENCIA: utiliza voltajes peligrosos. Se requiere capacitación adecuada y controles de seguridad.)
- Probado al voltaje de corriente alterna (Vrms) especificada en la ficha técnica.
- Se aplica únicamente a relevadores nuevos o sin usar.
- Los relevadores usados tienen límites diferentes.
- El equipo de prueba se ajusta al voltaje nominal y el nivel de detección a la corriente especificada (puede estar fijo en el equipo de prueba,por lo general 10 o 20 mA)
- Se aplica el voltaje de prueba especificado durante un minuto.
- El sensor no debe activarse (esta es una prueba de criterio pasa/no pasa, no una prueba paramétrica).
- La prueba se aplica normalmente a uno o varios de los siguientes puntos (cada uno puede tener su propia ficha técnica con el nivel de voltaje especificado).
- Bobina a terminales
- De polo a polo (en relevadores multipolares)
- En todos los terminales abiertos
- Los productos defectuosos deben desecharse o devolverse para su evaluación.
Análisis
- Daños físicos
- Si los relevadores se dejan caer desde más de aproximadamente 15 cm sobre una superficie dura, o si durante el transporte se excede la clasificación de daño por envío de 10 g, el relevador debe desecharse, debido al posible daño en el sellado y en los ajustes internos críticos para un buen rendimiento. El hecho de que el relevador aún funcione no significa que opere correctamente.
- No cortar los terminales del relevador. Hacerlo puede dañar el sellado, provocar fugas y/o desplazar los terminales, lo que puede causar funcionamiento incorrecto o ruptura de los cables de la bobina.
- Integridad del sello (relevadores sellados)
- Si se lavan los relevadores y se daña el sello, puede filtrarse líquido.
- Puede provocar falla de operación o de desenergización, o funcionamiento intermitente.
- Puede causar resistencia de contacto o fallas dieléctricas
- y puede que eso no sea evidente durante varias horas o días (el óxido tarda en formarse).
- El daño puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo, desde el envío inicial del proveedor hasta el ensamble final en el producto de uso final.
- Movimiento de terminales
- Caída sobre una superficie dura (se doblan o se atoran los terminales)
- Doblado de terminales para sujetarlos durante el manejo y la soldadura
- Forzar los terminales en orificios demasiado ajustados o desalineados
- Terminales que se extraen o introducen
- Puede causar funcionamiento incorrecto, bobinas abiertas, etc.
- Compresión, deformación o perforación de la carcasa
- Puede afectar la integridad del sello
- Puede atascar o restringir los componentes internos
- Para evitar daños en la parte superior
- Revisa los procesos de ensamble, manipulación, soldadura y limpieza
- Consulta al personal de Ingeniería de aplicaciones y Control de calidad del proveedor
Identifica las causas de fallas en relevadores
Notas generales
- Los relevadores nuevos (recién sacados del paquete) pueden probarse para comprobar su funcionalidad con una carga de contacto mínima especificada o superior.
- Los relevadores usados (que se hayan instalado o hayan conmutado cualquier corriente de carga) deben someterse a pruebas de funcionalidad con voltajes y corrientes mucho más altos, normalmente alrededor de 12 V y 100 mA (o 500 mA). Consultar con Control de calidad o Ingeniería de producto para recibir asesoría.
- Los relevadores nuevos (recién sacados del paquete) deben pasar la prueba de resistencia de contacto con el voltaje y la corriente de carga especificadas en la ficha técnica para esa resistencia de contacto.
- Los relevadores usados (que se han instalado o han conmutado alguna corriente de carga) no se pueden someter a pruebas confiables de resistencia de contacto después de su instalación o uso debido a las picaduras que se producen como resultado de la conmutación normal y a los residuos de arco que se acumulan en la superficie de los terminales. Solo se puede realizar una prueba de funcionalidad según lo indicado anteriormente.
- Los relevadores y contactores con terminales grandes requieren niveles más altos para las pruebas funcionales y, por lo general, no tienen especificada una resistencia de contacto nueva. Consultar a Ingeniería de producto para obtener asesoría.
Verificación de relevadores en circuito
- Si el relevador no logra cerrar (o abrir) los contactos, etc.
Verifica el funcionamiento de los contactos (¿se cierran (NO) o se abren (NC)?
- Monitorea los contactos con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal).
- No monitorees los contactos con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en equipos de prueba automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando, es decir, errores falsos, por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación a una carga superior a la nominal mínima).
Figura 1. Circuito típico de verificación de contacto: K1 = Contacto de relevador probado; V1 = Voltaje nominal mínimo; R1 = Selecciona R para establecer la corriente nominal mínima (incluida la lámpara) a través del contacto K1; L1 = Lámpara indicadora (nominal a V1).
Verifica el circuito de accionamiento de la bobina
- Mide el voltaje aplicado a los contactos de la bobina del relevador
- ¿Se encuentra en el voltaje mínimo o por encima de él?
- En caso afirmativo, ¿puedes escuchar (o ver) cómo se mueve la armadura?
- ¿Emite un zumbido?
Tipos de bobinas de corriente continua
- Si emite un zumbido, ¿el voltaje aplicado a la bobina es corriente continua correctamente filtrada?
- En caso afirmativo, retira con cuidado el relevador de la PCB y evalúalo utilizando los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
Tipos de bobinas de corriente alterna:
- Si emite zumbido, ¿el voltaje aplicado a la bobina corresponde a alimentación de línea de 50 o 60 Hz al valor nominal?
- En caso afirmativo, retira con cuidado el relevador de la PCB y evalúalo utilizando los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
- Si todo lo anterior está bien, continuar con los métodos fuera de la PCB que se indican a continuación.
Verificación del relevador fuera del circuito (fuera de la PCB)
Si el relevador no funcionó o si hizo ruido: (Bobinas de corriente alterna o corriente continua)
- Mide la resistencia de la bobina (se puede utilizar un ohmímetro) y compárala con las especificaciones.
- Si la bobina está abierta (resistencia infinita), devuélvala para su evaluación
- Si la resistencia de la bobina no cumple con las especificaciones, déjala reposar durante 1 hora y vuelve a realizar la prueba para asegurarte de que la bobina no se haya calentado por el proceso de extracción o por el voltaje aplicado.
- Si sigue sin cumplir las especificaciones, devuélvela para su evaluación.
- Si la resistencia en las especificaciones es la indicada, procede como se indica a continuación.
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en equipos de prueba automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
Relevadores de corriente continua
- Aplica voltaje de corriente continua bien filtrado al nivel nominal especificado
- Monitorea los terminales con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal)
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en comprobadores automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
- ¿Funcionan correctamente los terminales?
- De ser así, repite la prueba varias veces para verificar si hay una condición intermitente
- Si todo sigue bien:
- Puede haber un problema en el control que se está probando
- Puede haber un problema con el equipo de prueba que está utilizando
- Posiblemente se trataba de un problema intermitente en el relevador que desapareció durante el desoldado y la manipulación.
- Si es posible, vuelve a colocar el relevador en el control que se está probando y vuelve a realizar la prueba.
- Si ahora funciona, puede que se tratara de un problema intermitente del relevador, del control o del equipo de prueba.
- Si sigue fallando en el equipo de prueba, debe haber algún problema con el control o el equipo de prueba.
- Revisa los problemas del control y del equipo de prueba. Si no se detecta ninguno, devuelve el relevador para su evaluación.
- Si los terminales no funcionan correctamente o si el relevador emite un zumbido, devuélvelo para su evaluación.
Relevadores de corriente alterna
- Aplica un voltaje de corriente alterna estable al nivel nominal especificado
- Monitorea los terminales con al menos 6 voltios de corriente continua y 100 mA (de preferencia, utiliza 12 voltios de corriente continua y 500 mA en todos excepto en relevadores de nivel de señal)
- No monitorees los terminales con un ohmímetro o niveles lógicos digitales (los niveles lógicos digitales se pueden utilizar en comprobadores automáticos para detectar relevadores en buen estado y un funcionamiento adecuado del control, pero una falla de contacto en condiciones de nivel lógico puede no indicar un problema en el relevador o el control que se está probando (es decir, errores falsos), por lo que también se debe proporcionar un método de respaldo de evaluación con una carga nominal superior a la mínima).
- ¿Funcionan correctamente los terminales?
- De ser así, repite la prueba varias veces para verificar si hay una condición intermitente
- Si todo sigue bien:
- Puede haber un problema en el control que se está probando
- Puede haber un problema con el equipo de prueba que está utilizando
- Posiblemente se trataba de un problema intermitente en el relevador que desapareció durante el desoldado y la manipulación.
- Si es posible, vuelve a colocar el relevador en el control que se está probando y vuelve a realizar la prueba.
- Si ahora funciona, puede que se tratara de un problema intermitente del relevador, del control o del equipo de prueba.
- Si sigue fallando en el equipo de prueba, debe haber algún problema con el control o el equipo de prueba.
- Revisa los problemas del control y del equipo de prueba. Si no se detecta ninguno, devuelve el relevador para su evaluación.
- Si los terminales no funcionan correctamente o si el relevador emite un zumbido, devuélvelo para su evaluación.
Pruebas especializadas de uso común y aspectos a considerar durante las pruebas
Relevadores de corriente alterna (y relevadores de corriente continua con alimentación sin filtrar o parcialmente filtrada):
- Los relevadores de corriente alterna también pueden emitir una vibración (a diferencia de un zumbido)
- El zumbido (como se ha descrito anteriormente) suele hacer que los terminales vibren (de forma intermitente)
- Casi todos los relevadores de corriente alterna emiten una vibración de algún tipo.
- La vibración suele resultar molesta para el usuario, dependiendo del nivel de ruido ambiental. El nivel de vibración incluso puede variar entre operaciones consecutivas del mismo relevador, ya que los componentes internos siempre se mueven ligeramente de una operación a la siguiente.
- El nivel de vibración típico también varía de un relevador a otro
- Relevadores de corriente alterna (y relevadores de corriente continua con alimentación sin filtrar o parcialmente filtrada):
- Los relevadores de corriente alterna también pueden emitir una vibración (a diferencia de un zumbido)
- El zumbido (como se ha descrito anteriormente) suele hacer que los terminales vibren (de forma intermitente)
- Casi todos los relevadores de corriente alterna emiten una vibración de algún tipo.
- La vibración suele resultar molesta para el usuario, dependiendo del nivel de ruido ambiental.
- El nivel de vibración incluso puede variar entre operaciones consecutivas del mismo relevador, ya que los componentes internos siempre se mueven ligeramente de una operación a la siguiente.
- El nivel de vibración típico también varía de un relevador a otro
- Los relevadores que presenten una vibración excesiva constante deben devolverse para su evaluación.
- Los relevadores de corriente continua alimentados con fuentes rectificadas de media onda o de onda completa, con filtrado incompleto, también pueden emitir vibración, lo que es normal. Aplican los mismos aspectos a considerar que para los relevadores de corriente alterna mencionados anteriormente.
Medición: voltaje nominal o de arranque
- Utiliza la fuente de alimentación adecuada para la bobina (corriente alterna estable o corriente continua filtrada y regulada)
- Monitorea el estado de los terminales utilizando el voltaje y la corriente adecuados definidos anteriormente.
- Aumenta lentamente el voltaje aplicado a la bobina.
- El relevador comenzará a presentar vibración intermitente.
- Continua aumentando el voltaje hasta que los terminales cambien de estado.
- Si los terminales rebotan (cambian de un lado a otro) en ese momento, sigue aumentando el voltaje hasta que dejen de rebotar.
- El voltaje en ese momento es el voltaje de activación.
- Debe ser el valor especificado o inferior.
Medición: voltaje de descarga o desenergización
- Utiliza la fuente de alimentación adecuada para la bobina (corriente alterna estable o corriente continua filtrada y regulada)
- Monitorea el estado de los terminales utilizando el voltaje y la corriente adecuados definidos anteriormente.
- Aplica el voltaje nominal de la bobina y, a continuación, disminuye lentamente el voltaje aplicado a la bobina.
- El relevador puede comenzar a vibrar intermitentemente.
- Continua disminuyendo el voltaje hasta que los terminales cambien de estado.
- Si los terminales rebotan (cambian de un lado a otro) en ese momento, sigue disminuyendo el voltaje hasta que dejen de rebotar.
- El voltaje en ese momento es el voltaje de desenergización.
- Debe ser el valor especificado o superior.
Medición: resistencia de contacto
- Especificado solo para terminales de relevador nuevos (sin usar).
- Especificado a la carga mínima de contacto (voltaje y corriente)
Figura 2. Circuito típico de resistencia de contacto: K1 = Contacto de relevador probado; V1 = Voltaje nominal mínimo; R1 = Selecciona R1 para obtener la corriente nominal mínima; M1 = Milivoltímetro. M2 = medidor de miliamperios.
- Normalmente se especifica para el estado de conmutación de carga (es decir, el contacto establece el voltaje y la corriente nominales especificados para la resistencia nominal del contacto antes de la medición). Este valor casi siempre es superior a la carga mínima de contacto. Consulta la ficha técnica o contacta al departamento de Ingeniería de productos para conocer los parámetros de prueba requeridos.
- La resistencia de contacto del circuito seco no debe utilizarse a menos que el relevador esté aprobado para funcionar en circuito seco. (Es decir, circuito seco significa cerrar el contacto sin aplicar voltaje ni corriente y, a continuación, aplicar voltaje y corriente, normalmente a niveles muy bajos).
- Método de prueba sencillo:
- Utilizando una fuente de alimentación de corriente continua regulada y una resistencia en serie, ajusta el voltaje al voltaje de prueba de resistencia de contacto especificado en la ficha técnica y selecciona una resistencia para limitar la corriente al valor especificado. (± 10 % para voltaje y corriente es adecuado)
- Rompe el circuito e inserta el terminal del relevador en serie.
- Asegúrate de que el terminal que está midiendo esté abierto (es decir, mide el terminal NO con la bobina apagada y el terminal NC con la potencia nominal de la bobina aplicada).
- Inserta un amperímetro en serie para medir la corriente.
- Inserta un voltímetro en paralelo con los terminales del relevador para medir la caída de voltaje a través de los terminales.
- Con la fuente de alimentación encendida:
- Acciona (o suelta) la bobina del relevador a el voltaje nominal (es decir, cierra los terminales sometidos a prueba). Circuito típico de resistencia de contacto. K1 = Terminal del relevador probado. V1 = Voltaje nominal mínimo. R1 = Selecciona R1 para obtener la corriente nominal mínima. M1 = milivoltímetro. M2 = medidor de miliamperios. V1 R1 mA K1 mV M1 M2 Verificación y diagnóstico de posibles fallas en relevadores Página 4 de 4
- Lee la caída de voltaje (E) y la corriente en serie (I)
- Con la fórmula (Ley de Ohm) R = E ÷ I,
- calcula la resistencia de contacto R en ohmios (Ω).
- R debe ser igual o menor que el valor especificado en la ficha técnica.
- R suele ser entre 50 y 200 miliohmios (mΩ) aproximadamente. Es menor para los relevadores de señal o de circuito seco y mayor para los relevadores de potencia, contactores, etc.
Medición: rigidez dieléctrica inicial (prueba Hi-Pot)
- (ADVERTENCIA: utiliza voltajes peligrosos. Se requiere capacitación adecuada y controles de seguridad.)
- Probado al voltaje de corriente alterna (Vrms) especificada en la ficha técnica.
- Se aplica únicamente a relevadores nuevos o sin usar.
- Los relevadores usados tienen límites diferentes.
- El equipo de prueba se ajusta al voltaje nominal y el nivel de detección a la corriente especificada (puede estar fijo en el equipo de prueba,por lo general 10 o 20 mA)
- Se aplica el voltaje de prueba especificado durante un minuto.
- El sensor no debe activarse (esta es una prueba de criterio pasa/no pasa, no una prueba paramétrica).
- La prueba se aplica normalmente a uno o varios de los siguientes puntos (cada uno puede tener su propia ficha técnica con el nivel de voltaje especificado).
- Bobina a terminales
- De polo a polo (en relevadores multipolares)
- En todos los terminales abiertos
- Los productos defectuosos deben desecharse o devolverse para su evaluación.
Análisis
- Daños físicos
- Si los relevadores se dejan caer desde más de aproximadamente 15 cm sobre una superficie dura, o si durante el transporte se excede la clasificación de daño por envío de 10 g, el relevador debe desecharse, debido al posible daño en el sellado y en los ajustes internos críticos para un buen rendimiento. El hecho de que el relevador aún funcione no significa que opere correctamente.
- No cortar los terminales del relevador. Hacerlo puede dañar el sellado, provocar fugas y/o desplazar los terminales, lo que puede causar funcionamiento incorrecto o ruptura de los cables de la bobina.
- Integridad del sello (relevadores sellados)
- Si se lavan los relevadores y se daña el sello, puede filtrarse líquido.
- Puede provocar falla de operación o de desenergización, o funcionamiento intermitente.
- Puede causar resistencia de contacto o fallas dieléctricas
- y puede que eso no sea evidente durante varias horas o días (el óxido tarda en formarse).
- El daño puede ocurrir en cualquier etapa del ciclo, desde el envío inicial del proveedor hasta el ensamble final en el producto de uso final.
- Movimiento de terminales
- Caída sobre una superficie dura (se doblan o se atoran los terminales)
- Doblado de terminales para sujetarlos durante el manejo y la soldadura
- Forzar los terminales en orificios demasiado ajustados o desalineados
- Terminales que se extraen o introducen
- Puede causar funcionamiento incorrecto, bobinas abiertas, etc.
- Compresión, deformación o perforación de la carcasa
- Puede afectar la integridad del sello
- Puede atascar o restringir los componentes internos
- Para evitar daños en la parte superior
- Revisa los procesos de ensamble, manipulación, soldadura y limpieza
- Consulta al personal de Ingeniería de aplicaciones y Control de calidad del proveedor