coextrusión multilumen para el diseño de catéteres mínimamente invasivos

Coextrusión multilumen para catéteres mínimamente invasivos

Este caso práctico destaca cómo TE Connectivity colaboró con un cliente para desarrollar un perfil coextruido complejo en un tiempo menor de desarrollo.

Reto

Un fabricante de dispositivos médicos desarrollaba un catéter con un núcleo multilumen para procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. El dispositivo requería una arquitectura interna compleja capaz de integrar múltiples funciones, con un diseño compacto para navegar por trayectorias anatómicas complejas.

 

Principales retos:

  • Desarrollar una estructura multilumen para integrar múltiples funciones en un solo catéter
  • Garantizar que el dispositivo pudiera navegar por estructuras anatómicas complejas y evitar obstrucciones o interferencias
  • Mantener la precisión de las dimensiones en toda la sección transversal de la extrusión
  • Mantener el rendimiento del material sin comprometer la flexibilidad ni la integridad estructural

 

La complejidad de la configuración de los lúmenes y los estrictos requisitos de ajuste, forma y función, requirieron experiencia avanzada en extrusión y desarrollo de herramientas.

Solución

La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity colaboró con el cliente para diseñar y fabricar una sofisticada solución de coextrusión multilumen adaptada a los requisitos clínicos y mecánicos del dispositivo.


La solución consistió en:  

  • Estructura multilumen con una sección transversal amplia, diseñada con un centroide y un centro de masa no uniformes para cumplir con los requisitos funcionales del diseño
  • Control preciso de las tolerancias de ajuste, forma y función para garantizar un rendimiento uniforme en todo el catéter
  • Desarrollo avanzado de procesos para abordar los retos asociados con el TPU/Tecoflex, un material conocido por su complejidad de extrusión

 

Gracias a su experiencia en ingeniería, simulación y desarrollo de herramientas, la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity perfeccionó el diseño y redujo la necesidad de realizar múltiples iteraciones.

Diseño de tres lúmenes con canales exclusivos.
Diseño de tres lúmenes con canales exclusivos.
Extrusión multilumen con lúmenes de distintos tamaños
Extrusión multilumen con lúmenes de distintos tamaños

Resultados

La solución final de catéter multilumen se entregó en un plazo de seis meses, lo que respaldó el cronograma de desarrollo del cliente y aceleró el avance hacia la comercialización.

 

La Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity superó los retos del procesamiento del TPU/Tecoflex y logró las dimensiones precisas y las características de rendimiento requeridas.

 

El resultado fue un catéter multilumen de alta precisión capaz de facilitar procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos en entornos anatómicos complejos.

Centro de prototipos PROPELUS
Nuestro centro de prototipos para dispositivos médicos PROPELUS convierte rápido tus ideas en innovaciones médicas de última generación.

Funciones

Este proyecto demuestra la experiencia de la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity en coextrusión y desarrollo, que incluye:

 

  • Diseño interno de herramientas, simulación e impresión 3D de metal, que redujeron las iteraciones en las herramientas y acortaron los tiempos de desarrollo.
  • Pruebas de caracterización de materiales para generar datos para la simulación y la resolución de problemas
  • Simulación avanzada para optimizar el diseño de herramientas y minimizar las iteraciones
  • Experiencia en el procesamiento de materiales complejos, como el TPU/Tecoflex

Conclusión

El desarrollo de soluciones de catéteres multilumen para cirugía mínimamente invasiva requirió un equilibrio preciso entre la ciencia de los materiales, la innovación en herramientas y el control de las dimensiones Gracias a la integración de recursos de ingeniería y al uso de simulación avanzada, la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity desarrolló una compleja extrusión coextruida en corto tiempo. Al combinar su experiencia en diseño, pruebas y fabricación, la Unidad de Negocio de Medicina de TE Connectivity ayudó a los fabricantes de dispositivos médicos a resolver complejos retos en el desarrollo de catéteres y a llevar al mercado tecnologías innovadoras para procedimientos mínimamente invasivos.