Protección superior contra alta tensión para máximo rendimiento.

El tubo termocontráctil que cuenta con una capa interna fundible (con adhesivo) protege los empalmes y las uniones en las conexiones de los arneses de cableado por medio de su alto grado de adhesión y se usa con frecuencia en electrónica y aeronaves. Debido a su fácil manejo y resistencia al medio ambiente, la aplicación del tubo se ha expandido al campo de los arneses de cableado automotriz y existe una gran demanda de tubos que puedan utilizarse en arneses complejos. Para satisfacer esta necesidad del mercado, hemos desarrollado un nuevo tipo de tubo termocontráctil con adhesivo, sobre todo para aplicaciones de alto voltaje dentro del mercado de los vehículos eléctricos.

Descripción general

Los vehículos eléctricos necesitan componentes que funcionen a altas temperaturas y alto voltaje, no propaguen la combustión y ayuden a identificar los circuitos de alta tensión (AT). El nuevo tubo VOLINSU EVDW de TE Connectivity supera los retos específicos de las aplicaciones de los vehículos eléctricos, ya que es un tubo termocontráctil diseñado en concreto para aislar y proteger los componentes y los cables conductores de alta tensión para garantizar un funcionamiento confiable a la vez que mejora la seguridad del sistema.

Requisitos del diseño de los vehículos eléctricos

Características

  • Es de color para cumplir con los requisitos visuales de los vehículos eléctricos
  • No propaga la combustión como se especifica en el estándar UL224 (pruebas realizadas en TE Connectivity)
  • Excelentes propiedades eléctricas y rigidez dieléctrica de alta tensión.
  • Sistema de voltaje: clasificado para 1,000 V
  • Semiflexible
  • Adaptable con una amplia gama de tamaños y un rango de contracción de 3:1
  • Estabilidad térmica
  • Temperatura nominal continua: De -40 °C a 125 °C (cubierta: de -40 °C a 257 °C) 

Ventajas

  • Fácil identificación de los circuitos de mayor tensión.
  • Excelentes características de aislamiento.
  • No propaga la combustión para contribuir a la seguridad de los operadores y los pasajeros de los vehículos.
  • Puede adaptarse tanto a componentes como a cables.
  • Fácil de instalar y a la vez mantiene la flexibilidad de los cables.
  • Cumple los requisitos de ligereza.
  • Estabilidad térmica, resistividad eléctrica y rendimiento de alto voltaje óptimos.
  • Resistencia química

Aplicaciones

  • Automotriz.
  • Transporte industrial y comercial.
  • Fabricantes de arneses.
Preguntas frecuentes acerca de los tubos con adhesivo para vehículos eléctricos
Play video
Preguntas frecuentes acerca de los tubos con adhesivo para vehículos eléctricos
Tubos termorretráctiles Raychem (inglés)
Play video
Tubos termorretráctiles Raychem (inglés)