Pprotección superior de alto voltaje que brinda el máximo rendimiento

La rápida integración de los vehículos eléctricos en la vida cotidiana da origen a cambios en la tecnología y a retos para mantener un nivel óptimo de rendimiento, confiabilidad y seguridad. Los vehículos eléctricos requieren componentes que funcionen a altas temperaturas y alta tensión, no propaguen la combustión y ayuden a identificar los circuitos. El nuevo tubo EVSW de TE Connectivity supera los retos específicos de las aplicaciones de los vehículos eléctricos, ya que es un tubo termocontráctil diseñado específicamente para aislar y proteger los componentes y los cables conductores, así como para garantizar un funcionamiento estable y confiable.

Descripción general

A medida que los gobiernos de todo el mundo aprueban normas más estrictas sobre emisiones, la demanda de vehículos eléctricos crece. Esta tendencia, a la vez, conduce al rápido aumento del uso de alambres y cables de calibre grueso. Como resultado, proteger los cables y las conexiones de alto voltaje de manera adecuada requiere una solución de alto rendimiento y alta ingeniería. TE Connectivity, líder mundial en conectividad y componentes electrónicos, presenta el nuevos tubo sin adhesivo para vehículos eléctricos (EVSW), que está diseñado en particular para utilizarse en aplicaciones de alto voltaje y para aislar y proteger componentes y cables conductores con seguridad.

Requisitos del diseño de los vehículos eléctricos

Características

  • De color naranja para cumplir la norma RAL2003 (nominal) para circuitos de alta tensión
  • No propaga la combustión como se especifica en el estándar UL224 (pruebas realizadas en TE Connectivity)
  • Rango de contracción 2:1
  • Diseño flexible
  • Diseño con material resistente y ligero
  • Sistema de voltaje: clasificado para 2500 V
  • Temperatura nominal continua: De -55 °C a 150 °C (de -67 °F a 302 °F)

Ventajas

  • Identifica los circuitos de mayor tensión con facilidad.
  • No propaga la combustión para contribuir a la seguridad de los operadores y los pasajeros de los vehículos.
  • Puede adaptarse tanto a componentes como a cables.
  • Fácil de instalar a la vez que mantiene la flexibilidad de los cables.
  • Cumple los requisitos de ligereza.
  • Cuenta con estabilidad térmica, resistividad eléctrica y rendimiento de alto voltaje óptimos.

Aplicaciones

Aplicación de EVSW

La creciente tendencia hacia la electrificación plantea retos en materia de vehículos eléctricos a los ingenieros. Las iniciativas gubernamentales que favorecen las alternativas al motor de combustión interna impulsan la electrificación de los vehículos, desde los personales hasta camiones que hacen largos recorridos, vans de reparto, maquinaria agrícola y aeronaves.

48.8M

de vehículos eléctricos para 2040

>$46B

en infraestructura de carga para vehículos eléctricos para 2025

$89.1B

será el valor del mercado de baterías de alto voltaje para 2025

Fuentes: CNN, BloombergNEF, Global market insights y MarketsandMarkets   

Preguntas frecuentes sobre los tubos sin adhesivo para vehículos eléctricos
Play video
Preguntas frecuentes sobre los tubos sin adhesivo para vehículos eléctricos