Protectores de líneas de media tensión
Las cubiertas contra pájaros y aves de rapiña BCIC de Raychem protegen las líneas de distribución de media tensión al evitar daños y cortes de energía causados por la interacción con aves. Estas soluciones de protección aérea, probadas en campo, son resistentes, confiables y fáciles de instalar con pértiga de maniobra. La cubierta principal se adapta a aisladores tipo pin, configuraciones horizontales y de extremo cerrado. El brazo de extensión BCAC se monta sin interferencias sobre amortiguadores de vibración y, junto con su diseño modular con sistema de bloqueo integrado, ofrece protección ampliada para una mayor continuidad del servicio.
La cantidad de problemas que provoca la vida silvestre y que experimentan los ingenieros a cargo de subestaciones y líneas aéreas es enorme. En este documento, se detallan los más comunes, que pueden clasificarse de la siguiente manera: migratorios, locales específicos, de alimentación (depredador o presa) y de refugio, seguridad y anidación.
Nuestras cubiertas contra pájaros y aves de rapiña BCIC de Raychem fueron diseñadas hace más de 30 años con nuestro material polimérico reticulado de Raychem. Y hasta ahora, proporciona la misma gran protección con mejores características. La cubierta es un diseño de dos materiales que posibilita las instalaciones con una pértiga de maniobra y cubre hasta 10 pies en conductores #6 a 795 kcmil cuando se instalan una cubierta y dos brazos. La cubierta principal y los brazos de extensión tienen clips incorporados rígidos y se sujetan de manera mecánica y confiable. La cubierta flexible permite que los conductores salgan del aislante en ángulos de hasta 30° desde cualquier eje: todo sin tener que recortar la cubierta.
El brazo de extensión contra pájaros y aves de rapiña se rediseñó y es más estable en vientos fuertes por su nuevo sistema de bloqueo. Hecha del mismo material reticulado, el brazo de extensión BCAC también es resistente a los rayos UV y a la conducción eléctrica superficial. Compatible con todas las cubiertas contra pájaros y aves de rapiña Raychem de TE, el brazo de extensión es un diseño de fondo abierto y se instala fácilmente con una pértiga de maniobra.