Terminación sin soldadura para LED CoB
Una base para lámpara LED es un receptáculo circular que sujeta mecánicamente, conecta eléctricamente y presiona un LED chip en placa contra el disipador de calor. Nuestras bases para lámpara LED LUMAWISE eliminan la soldadura y fijan el LED directamente al disipador de calor con 2 tornillos M3 a una distancia estandarizada entre las roscas del tornillo. Además, siempre cuentan con una zona de montaje para la óptica a la misma distancia de la óptica secundaria.
Características
| Corriente | 3A (consulta las especificaciones del producto según núm. de parte) | Calibre de cable (AWG) | Contacto estilo poke-in compatible con cables sólidos, soldados y estándar de 18-22 AWG |
| Voltaje | 60 V de corriente continua (consulta las especificaciones del producto según número de parte) | Normas | Zhaga Book 3 |
| Tamaño del tornillo | #4 o M3 para fijación | Material | Terminal de aleación de cobre chapado en oro |
| Temperatura nominal (°C) |
De -40 °C a 105 °C |
PBT de alta reflectividad y libre de halógenos |
Información
Nuestras bases para lámpara LUMAWISE tipo Z proporcionan una conexión rápida y fácil sin soldadura a las matrices LED CoB y están diseñadas para hacer posible que los clientes desarrollen módulos compatibles con Zhaga. Las bases para lámpara tipo Z50 estándar y de perfil bajo cuentan con un sistema de retención a presión que fija el LED en la base durante el montaje y garantiza su correcto posicionamiento en el dispositivo. Las bases para lámpara tipo Z, que se ofrecen con o sin accesorios ópticos, están disponibles en una configuración que se adapta a los requisitos del cliente. La versión con accesorio óptico funciona con ópticas LEDiL para proporcionar al diseñador de iluminación flexibilidad en el diseño del haz en aplicaciones de focos y luces empotradas.
Aplicaciones
- Iluminación spot
- Iluminación en rieles
- Alumbrado público
- Iluminación para techos altos
- Lámparas de reacondicionamiento
- Focos empotrados
- Lámpara de pared
¿Qué hacen las bases para lámpara?
Una base para LED tiene cuatro funciones importantes:
- Sujeta el LED chip en placa (CoB) mientras se monta en el disipador de calor
- Empuja el LED CoB contra el disipador de calor después de atornillar la base al disipador
- Establece contacto eléctrico con el LED CoB para facilitar la conexión de los cables
- Proporciona una zona de montaje aislada para óptica secundaria, como reflectores y lentes
Con un mayor nivel de integración y mediante una conexión sin soldadura a los LED en matriz y chip en placa (COB), nuestras bases para lámpara LUMAWISE fijan el LED de forma mecánica y lo conectan eléctricamente a la lámpara. Las bases fijan el LED directamente a una PCB o a un disipador de calor con unos cuantos tornillos estándar. Ofrecemos una amplia gama de bases sin soldadura que brindan a los diseñadores de lámparas una forma más sencilla de integrar LED en sus diseños. Las plataformas con capacidad de expansión, tipo Z y con bases personalizadas ofrecen al diseñador un conjunto único de características y ventajas. Nuestras bases para lámpara LED forman el núcleo del ecosistema de la lámpara al integrar la conexión eléctrica, mecánica, térmica y óptica del LED. Estas bases pueden acelerar el tiempo de lanzamiento al mercado, minimizar los costos de instalación, facilitar la integración y mejorar la eficiencia del ensambe en comparación con los métodos tradicionales de integración de LED.
Preguntas frecuentes
¿Qué base para lámpara LED necesito para mi LED CoB?
Consulta la especificación de aplicación 114-32208
¿A qué distancia está la óptica de la superficie emisora de luz (LES) del LED?
Todas nuestras bases para lámparas LED tienen una zona para la óptica, que está a 3.5 mm del disipador de calor. Para medir la distancia desde la LES es entonces 3.5 mm menos la altura de la LES LED.
Zhaga
Somos miembro participante del Consorcio Zhaga, una colaboración a nivel industria que impulsa la intercambiabilidad de fuentes de luz LED y simplifica las aplicaciones LED para iluminación de uso general. TE Connectivity colabora con los principales fabricantes de LED y óptica de la industria para ofrecer soluciones de conectividad compatibles con la elección específica de LED en matriz del cliente.