PCB de alta densidad
Nuestros conectores SUPERSEAL 1.0 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de aplicaciones confiables de placas de circuito impreso en entornos hostiles. Los cabezales SUPERSEAL 1.0 están disponibles con pines rectos o de ángulo recto. También están disponibles varias opciones de sujetadores de bloqueo y configuraciones de codificación.
Características del producto:
Especificaciones de los conectores Superseal 1.0
- Admite el tamaño de contacto de 1,0 mm (hasta 15 amperios)
- 1,25 a 0,50 mm2
- 26, 34 y 60 disposiciones de cavidad
- Montaje en la PCB
- Carcasa rectangular termoplástica
- Sujetador integrado para el acoplamiento
- TPA confirma la alineación y retención de contactos
1.0
PCB
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un conector SUPERSEAL 1.0?
R: Nuestros conectores a prueba de factores ambientales SUPERSEAL 1.0 están disponibles en enchufes de cable y cabezales de montaje en la PCB. Los conectores SUPERSEAL 1.0 se utilizan en aplicaciones con entornos hostiles, en los que incluso una pequeña degradación en la conexión puede resultar crítica.
P: ¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Camión, autobús, todoterreno, construcción, agricultura, minería, vehículos de emergencia, silvicultura, recreativo, marino, motocicleta.
P: ¿Cuándo debo usar los conectores SUPERSEAL 1.0?
R: Los conectores SUPERSEAL 1.0 proporcionan confiabilidad y rendimiento en el motor o la transmisión, debajo del capó, para los controladores del motor, en el chasis o en la cabina. Los conectores SUPERSEAL 1.0 ofrecen confiabilidad probada en campo y una calidad sólida. Los conectores SUPERSEAL 1.0 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de aplicaciones confiables de placas de circuito impreso en entornos hostiles. Los cabezales SUPERSEAL 1.0 están disponibles con pines rectos o de ángulo recto. Están disponibles varias opciones de sujetadores de bloqueo y configuraciones de codificación.
LEER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES SUPERSEAL 1.0