Diseños modulares de conectores híbridos para la arquitectura de vehículos zonal
TE Connectivity ofrece soluciones modulares de conectores híbridos diseñadas para los requerimientos de las arquitecturas E/E de última generación. Las soluciones modulares de TE Connectivity, diseñadas tomando en cuenta sostenibilidad y automatización y optimizadas para tareas múltiples como la transmisión de señales, potencia y datos a alta velocidad, son más inteligentes y pequeñas que nunca.
Zonal
Abordamos los requerimientos de las arquitecturas E/E de última generación.
Hybrid
Un producto en el que se combina la conectividad de señal, potencia y datos.
Flexible
Conectores en configuraciones modulares, listas para la automatización y adaptables.
TE Connectivity abre el camino hacia diseños de vehículos modulares, adaptables y flexibles, con una amplia gama de productos y tecnologías de conectividad de vanguardia desarrollados para los requerimientos de las arquitecturas E/E de última generación. Entre ellos se encuentran los sistemas modulares de conectores híbridos que reducen la complejidad, así como el tamaño y el peso totales de la PCB, en comparación con los múltiples conectores individuales, y presentan las mismas funciones. Además, estos productos están diseñados y fabricados con altos estándares de sostenibilidad y están preparados para la automatización.
Soluciones modulares de conectividad híbrida de TE Connectivity
| MHS - Sistema híbrido modular | Sistema modular de conector híbrido de datos NET-AX |
|
|
SOLUCIONES DE CONECTIVIDAD MIXTAS VS. HÍBRIDAS VS. MODULARES
| MIXTOS (señal, potencia) |
Los conectores mixtos están diseñados para combinar múltiples tamaños de terminales de señal y de potencia dentro de una interfaz (p. ej.: 0.50 mm, 0.64 mm, 1.2 mm, 2.8 mm, etc.). |
| HÍBRIDOS (señal, potencia y datos) |
Los conectores híbridos amplían el concepto de los conectores mixtos al integrar terminales de conectividad de datos de alta velocidad en un solo conector. |
| MODULAR (flexible, adaptable, listo para la automatización y en miniatura) |
Los conectores modulares se pueden personalizar o adaptar combinando diferentes módulos o componentes en un solo conector, lo que resulta en máxima flexibilidad, adaptabilidad y tiempo de comercialización. |
Ventajas
- Configuraciones multifuncionales flexibles y adaptables para conectividad de señal, potencia y datos.
- Consolidación de las funciones y conexiones del vehículo.
- Diseños inteligentes que ofrecen menor uso de espacio y reducción del peso.
- Preparado para la producción automatizada parcial y total de arneses.
- Soluciones rentables con base en módulos estandarizados, que reducen los plazos de entrega y el inventario.
- Soluciones amigables con el medio ambiente y de emisiones reducidas que utilizan resinas sostenibles.
- Conectores modulares y escalables que se adaptan a las necesidades de conectividad de los clientes.
- Sistemas de terminales certificados para baja tensión de TE Connectivity.
- Aplicaciones de cable a PCB y de cable a cable.
Aplicaciones
Unidades de control zonal:
- Aplicaciones de cable a PCB
- Aplicaciones cable a cable (arneses en línea)
Computadoras y unidades de control de alto rendimiento:
- Conducción autónoma y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)
- Infoentretenimiento
- LiDAR y radar