Conectores MULTILOCK

Los sistemas de conectores MULTILOCK de TE Connectivity ofrecen soluciones de conectividad compactas, flexibles y de alto rendimiento, diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones automotrices e industriales. Diseñados para aplicaciones de señal y potencia, estos conectores ofrecen un diseño de alta densidad ideal para espacios reducidos, un mecanismo de sujeción doble para retención segura de terminales, y están disponibles en configuraciones cable a cable y cable a PCB. Las configuraciones flexibles de señal y potencia, el diseño para mantenimiento sencillo y el cumplimiento de estándares globales hacen que los conectores MULTILOCK sean una opción confiable y versátil para lograr un acoplamiento duradero y seguro en sistemas diversos.

Denso

Diseño de alta densidad para aplicaciones con restricciones de espacio

Doble

El conector macho cuenta con un mecanismo de sujeción doble

Mixto

Conectores mixtos con circuitos de señal y potencia disponibles

Características del conector MULTILOCK

  • Diseño de alta densidad para aplicaciones con restricciones de espacio
  • El mecanismo de sujeción doble garantiza la retención segura del terminal
  • Disponible en formatos de cable a cable y cable a PCB
  • Maneja rangos de corriente de 3 a 15 amperios 
  • Punto de contacto protegido con diseño tipo caja
  • Diseñado para aplicaciones de alta temperatura 
  • Configuraciones flexibles de conectores mixtos de señal y potencia
  • Mantenimiento sencillo y estandarización global
  • Las opciones verticales, horizontales y de montaje superficial (SMT) brindan flexibilidad de diseño
  • Diseñado para un máximo de 200 pines 
  • Solicitudes sin sellar

Conoce las soluciones MULTILOCK

Características

  • Opciones Clean Body y de lanceta disponibles 
  • Recubrimiento previo y posterior, en estaño u oro para la mayoría de las series
  • El material base del terminal hembra es aleación de cobre; el del terminal macho es latón y chapado en oro. Opciones de terminales de 1.0. 1.8 y 2.3 mm 
  • Rango de corriente de 3 a 15 amperios 
  • Opción para aplicaciones de alta corriente 
  • Estructura tipo caja para proteger el punto de contacto. Cable de 0.3-0.5 mm² (AWG 22-20)

Sistema de conectores MULTILOCK 1.0

Ideal para requisitos de señal y potencia de medio alcance en sistemas automotrices.
 

  • Distancia entre pines compacta de 2.5 mm
  • Retención de terminales con mecanismo de sujeción doble que garantiza una inserción completa de los terminales en los conectores
  • Conector flexible para circuitos mixtos de señal y potencia
  • De cable a cable y de cable a PCB 
  • Montaje horizontal y vertical en PCB
  • De 2 a 64 posiciones
  • Aplicaciones: Electrónica de vehículos, infoentretenimiento y cuadros de instrumentos

Sistema de conectores MULTILOCK 1.8

Conector miniaturizado de alta densidad para diseños automotrices modernos.
 

  • Menor tamaño para espacios reducidos
  • Mecanismo de sujeción seguro en entornos con altas vibraciones
  • Con lengüeta en la carcasa para aplicaciones de cable a cable y cable a PCB
  • Aplicaciones: ADAS, BCM, redes de sensores

Sistema de conectores MULTILOCK 2.3

  • Cconector MULTILOCK 090 III
  • Conector híbrido 090/250 (SPT)
  • Híbrido 025/090/110
  • Conector LIF 090 III
  • También están disponibles los modelos 0.25/0.090
  • Aplicaciones: Caja I/P, caja de electrónica central (CE) y arnés del panel al cuerpo del vehículo

Configuraciones de conectores mixtos de señal y potencia MULTILOCK

  • Diseño que optimiza espacio
  • Reduce la complejidad del arnés
  • Disponible con mecanismo de sujeción de bisagra o lateral que evita la inserción incompleta de los terminales
  • De 24 a 76 posiciones
  • Aplicaciones: Unidad de distribución de energía (PDU), módulos de control, aplicaciones para vehículos eléctricos

Características

  • La distancia entre pines es de 2.5 mm
  • Amplia gama desde 2 hasta 147 posiciones
  • Conectores para PCB verticales y horizontales
  • Soldable con orificio pasante y press fit 
  • Conectores para PCB híbridos
  • Conectores para PCB sellados y sin sellar 

Aplicaciones

  • Unidades de control de motor (ECU)
  • Focos delanteros y traseros
  • Tren motriz y chasis
  • Tablero e infoentretenimiento
  • Sensores y actuadores
  • Electrodomésticos 
  • Vehículos industriales y comerciales
  • Conexiones de relevador
  • Maquinaria y equipo industrial 
  • Transporte y maquinaria pesada
  • Equipo computacional
  • Productos de comunicación 
  • Productos de seguridad, ensamble de cables y cableado